- Všechna řešení Matrix Vision nyní pod značkou Balluff
- IO-Link – královská cesta
- Chytrý automatizační a monitorovací systém (SAMS)
- Monitorování stavu
- Řešení chytré výroby
- Řešení pro svářecí prostředí
- Drsné výrobní podmínky
- Zajišťování kvality
- Zjišťování stavu naplnění
- Ochrana proti výbuchu
- Miniaturizace
Spolehlivá detekce polohy pístů
Naše magnetické snímače vám nabízejí různá provedení pro prostředí, ve kterých se nepřetržitě, často nebo po dlouhá časová údobí vyskytují výbušné druhy prachu, plyny nebo výpary – stručně řečeno: pro zóny s nebezpečím výbuchu 0/20.
Tyto snímače se vyznačují snadnou montáží. Vsadí se shora do drážek ve tvaru T nebo se pomocí přídržných úhelníků namontují také na kulaté válce a válce s táhly.
Pomocí kabelu připojíte každý snímač rychle a pohodlně k vhodnému odpojovacímu spínacímu zesilovači umístěnému mimo danou zónu s nebezpečím výbuchu. Jelikož je kabel ve snímači pevně zalitý, je zaručena bezpečná konstrukční jednotka. Zesilovač s reléovým výstupem slouží jako rozhraní mezi elektrickými signály z oblasti s nebezpečím výbuchu a bezpečnou oblastí. Odpojovací spínací zesilovač vám dodá rovněž firma Balluff – to je spolehlivá kvalita od jednoho výrobce.
- schválení pro zónu 0 (1G) a 20 (1D)
- snadno a rychle nasaditelné shora do drážky ve tvaru T, se svěrným upevněním
- snímač, přídržný úhelník a odpojovací spínací zesilovač od jednoho výrobce