- Zjednodušení topologie sítě
- Bezdrátový přenos dat a energie
- Pro vysokou kvalitu výroby
- Zvýšení flexibility nebylo nikdy snazší
- Nepřetržité a bezdotykové lineární měření poloh
- Kompletní řešení Ident pro transferové systémy
- Rychlá změna parametrů, minimální zmetkovitost
- Snadná manipulace, všestranné použití – hospodárné!
- Jednoduchá koncepce pro průmyslové úkoly
- Automatická správa nástrojů pomocí RFID
- Výměna informací a přenos dat všemi úrovněmi
- Pro rychlou interakci člověka a stroje
- Bez opotřebení a s bezpečnou manipulací
- Pro pneumatiku a hydrauliku
- Pro extrémní podmínky v prostředí svařoven
- Condition based Maintenance a Condition Monitoring
Condition based Maintenance a Condition Monitoring
Optimální napájení pro bezporuchový provoz
Pro bezporuchový provoz
Naše síťová zařízení IO-Link Heartbeat pro spolehlivé a efektivní elektrické napájení se vyznačují vysokou kvalitou a dlouhou životností. Jsou vyrobena z kvalitních komponent a dodávají regulovatelné výstupní napětí s minimálním zbytkovým zvlněním.
Přesvědčivá je zejména jejich inteligentní diagnostika, která podporuje prediktivní údržbu, Condition based Maintenance a Condition Monitoring ve smyslu průmyslu 4.0.
Integrovaná kontrola dodává přes IO-Link hodnoty Load Level, Stresslevel a Lifetime. Dostáváte tak spolehlivé informace o aktuálním elektrickém a tepelném zatížení, stupni opotřebení a zbytkové životnosti síťového zdroje. Navíc můžete tyto hodnoty pohodlně vyčíst z lokálního stavového displeje. Tříbarevné kontrolky LED přitom fungují jako semafor.
Přes IO-Link si můžete vyvolat detailní a komplexní diagnostiku včetně stavových informací k zařízení, provozních parametrů a historie. Tato data jsou k nahlédnutí v nadřazeném řídicím a diagnostickém systému. Díky tomu víte v každém okamžiku, kdy je třeba zařízení vyměnit, a tím zvyšujete disponibilitu svého stroje.
Síťové zdroje byly vyvinuty speciálně pro potřeby automatizace a lze je perfektně integrovat do vašeho řízení. Mimořádně subtilní konstrukce v krytu IP 20 umožňuje úspornou sestavu rozvodné skříně. Varianty se stupněm elektrického krytí IP 67 pro napájení modulů v decentrálních strukturách přímo u spotřebiče jsou samozřejmě také k dispozici.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas