ČÍNA, Chengdu
Výroba, intralogistika | cca 360 zaměstnanců
Závod v Chengdu je jedním ze tří velkých sériových výrobních závodů společnosti Balluff, spolu se dvěma závody ve Veszprému (Maďarsko) a Aguascalientes (Mexiko). Společnost Balluff Chengdu vyrábí v západní Číně více než 3,7 milionu indukčních a mechanických snímačů ročně, stejně jako lineární systémy měření polohy pro průmyslovou automatizaci a další produkty. V rámci výrobní a logistické sítě působí Chengdu jako regionální dodavatel pro region APAC. Dodávky se však neomezují pouze na trh APAC, protože více než polovina výrobků Chengdu nachází své odběratele v jiných částech světa. Distribuční centrum pro region APAC se nachází v Hongkongu.
Společnost Balluff působí v Číně již 30 let. V roce 1996 jsme v Chengdu zadali první montážní zakázky - tehdy externímu partnerovi. V roce 2004 jsme v Chengdu založili dceřinou společnost, která pokračovala ve výrobě pod 100% vlastnictvím. O tři roky později následovalo otevření naší vlastní, nově postavené továrny. Důvěru, kterou jsme si jako zaměstnavatel za uplynulých 20 let získali, odráží mnoho dlouholetých zaměstnanců v závodě. Po rozšíření budovy v roce 2023 má společnost Balluff v Chengdu k dispozici 14 000 m² výrobních prostor s nejmodernější výrobní technologií, kterou lze flexibilně přizpůsobit pro různé produktové řady a množství výrobků od jednoho do mnoha tisíc.