BTL2067
Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s profilovou konstrukcí
Typecode:
BTL7-V50T-M0350-P-C003
v odhlášení
- Tvar
- Profilová řada
- Upevnění
- Upevňovací svorky
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Snímač polohy, počet max.
- 6
- Připojení
- Konektory, M8 × 1, 4pólový
- Připojení 1
- M8x1, 4-pólový
- Připojení 2
- M12x1, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení 3
- M12x1, 4-pólový, D-kódovaný
- Rozhraní
- Profinet Encoder Profil V4.1
- Rozsah měření
- 350 mm
- Měřicí frekvence max.
- 710 Hz
- Odchylka linearity max.
- ±30 µm
- Přesnost opakování
- ≤ ±5 µm (typicky ±2,5 µm)
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03