BTL
Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Typecode:
BTL7-A/C/E/G/S/P-MXXXX ROD-NEX (MV)
- Tvar
- Tyčová řada Ex
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Analogový výstup
- Analogové napětí 0–10 V Analogové napětí 10–0 V
- Přesnost opakování
- ±10 µm
- Teplota prostředí
- -40...60 °C
- Schválení/konformita
-
CE
CSA
IECEx
WEEE
UKCA - Ex. kategorie
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03