- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
- Kabel
- PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 0.34 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...90 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...90 °C
- Provozní napětí Ub
- 250 V DC / 250 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11