BAM034A
Svorka bez pevného dorazu pro bezdotykový spínač
Typecode:
BAM MC-XA-049-D30,0-5
Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Použití
-
pro ultrazvukové snímače BUS
pro snímače Ø 30 mm - Materiál
-
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Silikon SI 70/101 - Rozměr
- Ø 50 × 40 mm
- Upevnění
- Šrouby, svorky
- Teplota prostředí
- -20...80 °C
- Schválení/konformita
-
EHEDG
WEEE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01