Správa nástrojů

Možnost rychlé a snadné kombinace identifikace nástrojů, materiálového toku a manipulačních úkolů

Správa nástrojů

Systémy RFID různých frekvenčních rozsahů stále častěji pracují v moderních výrobních a montážních závodech – a to ve smíšeném provozu. Zatímco nízkofrekvenční systémy (LF) se osvědčují jako zvlášť robustní a spolehlivé zejména v prostředí pro zpracování kovů, vysokofrekvenční systémy (HF) se prosazují díky vysoké rychlosti a větší vzdálenosti pro čtení/zápis.

Naše vyhodnocovací jednotka BIS V poprvé umožnila použití kontroléru nezávisle na frekvenci. S jeho pomocí lze současně provozovat až čtyři hlavy čtení/zápis HF (13,56 MHz) a LF (70–455 kHz) na každou vyhodnocovací jednotku. Jedna varianta tak postačuje pro kompletní a automatické zpětné sledování a řízení celého materiálového toku.

Naše hybridní hlava čtení/zápis pro frekvenční rozsahy 70/455 kHz a 13,56 MHz vám otevírá další dimenzi. Již se nemusíte rozhodovat mezi nízkou a vysokou frekvencí. Protože s touto hlavou čtení/zápis obsluhujete obě frekvence současně. Jednoduše ji připojíte na naši vyhodnocovací jednotku BIS V nezávislou na frekvenci. Obsadíte přitom pouze dva vstupy čtecí hlavy a jste flexibilnější než kdy jindy.