Sledování posuvu v licích formách
Když jsou ztuhlé odlitky vytlačeny z formy, musí být posuvy v koncové poloze. Aby se předešlo nákladným opravám, jsou často preventivně měněny funkční snímače. Balluff nabízí dlouhou životnost a spolehlivé řešení: mechanické koncové spínače pro teploty až do +180 °C se silikonovou ochrannou trubkou. Omezíte časově náročné poruchy na minimum. Zároveň zkrátíte dobu nastavení a ušetříte peníze.
Speciální charakteristiky
- Odolný, kompaktní kryt
- Trvalá odolnost teplotám do +150 °C, při 10 h/d až do +180 °C
- 5m vysokoteplotní kabel se silikonovou ochrannou hadicí zesílenou skleněnými vlákny
- Ochranná silikonová trubka vyztužená skelným vláknem: odolná sváření a odstřikům kovu do +1200 °C
Downloads
-
Industry brochure automotive