Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Obory a Řešení
Služby
Podnik

Řízení baterie pecí

Řízení baterie pecí

Regulace řízení baterie pecí za extrémních podmínek činí nutnými přísná bezpečnostní opatření. Je dobré, pokud se při tom můžete spolehnout na snímač dráhy schválený pro bezpečnostní zóny. Magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL společnosti Balluff s ochranou proti výbuchu je ideální pro použití v plynném prostředí a pomáhá řídit baterii pecí vysoce přesně.

Charakteristiky

  • bezdotykový měřicí systém
  • pro měřicí rozsahy mezi 25 a 7620 mm
  • v různých provedení pro zařízení v Evropě i v zámoří

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]