Pružná a chytrá kontrola stavu
Neplánované prostoje a poruchy ve výrobním procesu jsou nepříjemné a nákladné. Náš nový multifunkční snímač sledování stavu BCM podporuje efektivní a bezporuchový provoz vašeho zařízení. Zjišťuje fyzikální veličiny jako vibrace nebo teplotu, zpracovává je a předává požadovaná data přes IO-Link do nadřízeného systému.
Na základě stavových dat jsou včas rozpoznány chyby a při dosažení předem stanovených individuálních mezních hodnot se aktivuje alarm. Díky kontrole mezních hodnot můžete snímač použít jako hlídače, aby byla přes rozhraní komunikována pouze relevantní data. Objem dat tak snížíte na podstatnou úroveň a vyhnete se zbytečnému datovému provozu. Díky automatické kontrole jste inteligentním snímačem rovněž neustále informováni o jeho teplotě, provozních hodinách a spouštěcích cyklech.
Zvláštnosti
- univerzální měřené veličiny v jednom zařízení: vibrace, teplota, vlhkost vzduchu, tlak prostředí
- integrovaná vyhodnocovací elektronika s konfigurovatelným předběžným zpracováním dat
- konfigurace událostí a ukazatelů stavu
- rychlé připojení a integrace pomocí IO-Link
- kompaktní provedení na malém prostoru
- možnost určení mezních hodnot předběžných a hlavních alarmů pro vydávání výstražných hlášení
Související témata
Downloads
-
Industry brochure automotive