Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Obory a Řešení
Služby
Podnik

Kontrola přít. waferu na konc. efektoru

Kontrola přít. waferu na konc. efektoru

Pomocí našich optických světelných snímačů optimalizovaných na odplyněné prostory kontrolujete přítomnost waferu na koncovém effektoru absolutně spolehlivě, takže se nemusíte bát kolizí. Naše světelné snímače je možné perfektně integrovat do koncového effektoru, i když je extrémně tenký. Jejich montážní výška je totiž pouhých 1,7 mm.

Zvláštnosti

  • perfektní pro koncový effektor díky extrémní plochosti
  • vhodné pro čisté prostory: optimalizované pro odplyněné prostory!
  • snadné jemné seřízení

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]