Identifikace surovin pro výrobu kalu
Ruční čtečka kódů BVS a RFID průmyslový systém BIS
Pro výrobu elektrodové pasty pro anodu a katodu na začátku výroby bateriových článků je třeba nejprve jasně určit suroviny. Požadované aktivní materiály, vodivé uhlíkové černě, rozpouštědla nebo pojiva a přísady jsou často označeny čárovými kódy. Společnost Balluff nabízí různá řešení pro čtení těchto kódů i alternativní řešení identifikace. Od ručních čteček až po systémy RFID, které bezkontaktně identifikují příslušné suroviny. Tímto způsobem můžete vždy zajistit, aby pasty (kaše) byly vyráběny podle receptury a nedocházelo k závadám v kvalitě.
Vlastnosti
- Třída průmyslového krytí IP65
- Odolává vůči pádům z výšky až 2m
- Kabelová nebo bezdrátová verze pro maximální volnost pohybu
Související témata
Downloads
-
Industry brochure battery industry