12.09.2023
Ultrazvukový snímač polohy přímo monitoruje upnutí obrobku
Milník v oblasti zpracování kovů
Ať už jde o detekci polohy, měření vzdálenosti nebo detekci pevných, práškových a kapalných médií - ultrazvukové senzory od společnosti Balluff jsou přesné a všestranné. S ultrazvukovým snímačem polohy BFD v kontaktu s médiem rozšiřujeme naše portfolio o inovativní možnost přímého monitorování hydraulických válců s krátkým zdvihem.
Spolehlivé a hospodárné řešení pro upínání obrobků - a skutečný milník v oblasti obrábění kovů.
Přímá reakce na rostoucí požadavky výroby
Stávající řešení pro monitorování upínání obrobků jsou založena na nepřímých metodách: měří objemový průtok hydraulické kapaliny nebo monitorují koncovou polohu pístu. Taková řešení jsou však buď nákladná, nepružná, nebo méně spolehlivá. Kromě toho běžné výrobky nedokážou stejnou měrou zjišťovat a monitorovat stav upnutí a dráhu upnutí. V důsledku toho nejenže nejsou příliš hospodárné, ale také nemohou vždy splnit rostoucí požadavky na bezpečnost stroje.
Kyvný upínač s monitorovacím senzorem
Nápravu přináší náš nový ultrazvukový snímač polohy: vysíláním ultrazvuku do hydraulické kapaliny sleduje BFD přímo, nepřetržitě a rychle průběh upínání obrobku. To generuje spolehlivé informace o stavu upnutí a umožňuje včas odhalit odchylky - např. problémy s přívodem oleje, chyby při odlévání, odchylky kontur, chyby při zasouvání a deformované obrobky. Díky sledování celého procesu upínání můžete také včas odhalit kolísání tlaku v hydraulickém agregátu, závady na otočném mechanismu a vadná těsnění a zasáhnout.
Stručně řečeno: S novým ultrazvukovým snímačem polohy BFD společnost Balluff přímo reaguje na potřeby a očekávání zákazníků. Řešení, které je inovativní, a přesto má potenciál prosadit se jako standard.
Jednoduchá integrace a škálovatelné použití
Díky malým rozměrům, standardizovaným rozhraním, která lze libovolně konfigurovat, a průběžné automatické kompenzaci je integrace senzoru pomyslně snadná a flexibilní a lze jej používat "plug & play" v různých médiích. Ve spojení se standardními systémovými komponentami od společnosti Balluff tak vzniká mimořádně hospodárné kompletní řešení.
Příslušné další informace jsou uvedeny v provozu IO-Link. Mezi tyto funkce patří například sledování stavu zařízení, teploty zařízení nebo kvality signálu. To umožňuje detekovat kritické změny v médiu, např. v důsledku vzduchu nebo částic v hydraulickém systému.
"Díky přímému a nepřetržitému sledování celého procesu upínání hydraulických válců s krátkým zdvihem a dodatečné kontrole stavu systému máte vše přímo na očích. Tím zvyšujete bezpečnost stroje a zkracujete prostoje stroje."
Christian Seyfried, produktový manažer - produktový klastr Procesní senzory
Speciální funkce
- Úsporná integrace díky kompaktní konstrukci, standardizovaným systémovým komponentám a rozhraním.
- Flexibilní integrace prostřednictvím IO-Link, jako analogový převodník nebo jako dvoustupňový spínač.
- Vysoce výkonné měření v celém měřicím rozsahu 0...80 mm: vysoká opakovatelnost ≤ 100 µm, odchylka linearity ±250 µm, rozlišení IO-Link 1 µm / analogové 12 bitů, měřicí frekvence IO-Link 500 Hz / analogová 1000 Hz.
- Vysoká tlaková odolnost až do 350 barů
- Třída krytí IP67 a provozní teplota 0...85 °C
- Průběžná kompenzace pro přizpůsobení měření typu, složení a kvalitě hydraulické kapaliny
- Funkce firmwaru pro poskytování dalších údajů pro monitorování stavu.
Ultrazvukový snímač polohy M12
- Aplikace
- Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
- Rozsah měření
- 0–80 mm
- Odchylka linearity max.
- ±250 µm
- Přesnost opakování
- ± 50 µm
- Pevnost v tlaku max.
- 350 bar
- Rozhraní
-
IO-Link 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Připojení
- Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 4-pólový, 0.3 m, TPU
- Teplota prostředí
- 0...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Ultrazvukový snímač polohy M8
- Aplikace
- Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
- Rozsah měření
- 0–80 mm
- Odchylka linearity max.
- ±250 µm
- Přesnost opakování
- ± 50 µm
- Pevnost v tlaku max.
- 350 bar
- Rozhraní
-
IO-Link 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Připojení
- Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 4-pólový, 0.3 m, TPU
- Teplota prostředí
- 0...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Ultrazvukový snímač polohy
- Aplikace
- Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
- Rozsah měření
- 0–80 mm
- Odchylka linearity max.
- ±250 µm
- Přesnost opakování
- ± 50 µm
- Pevnost v tlaku max.
- 350 bar
- Rozhraní
-
IO-Link 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Připojení
- Kabel, 2.0 m, TPU
- Teplota prostředí
- 0...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Související témata
Downloads
-
Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping