Představením řady produktů BIR (Balluff Inductive Rapid Positioning System) uvádí společnost Balluff na trh nový indukční a extrémně rychlý systém měření polohy - včetně chytrých funkcí.
Kromě vysoké přesnosti opakování a měřicí frekvenci (více než 10 kHz) zaujme BIR velkým nastavitelným měřicím rozsahem a mimořádně kompaktním, plochým pouzdrem s malými slepými zónami.
Systém se používá mimo jiné v razících a lisovacích strojích, průmyslových robotech, systémech automatizace výroby nebo balicích linkách - jinými slovy všude tam, kde je vyžadována přesnost při vysoké rychlosti. Měřící systém BIR také využívá své silné stránky v oblasti laserového řezání a 3D tisku.
Připraveno pro továrnu budoucnosti
BIR má integrované monitorování teploty prostřednictvím IO-Link. Možnosti nepřetržitého sledování stavu, flexibilní rozhraní a jednoduchá parametrizace a diagnostika prostřednictvím IO-Link zkracují dobu potřebnou pro nastavení a výměnu. Usnadněním řešení problémů pomáhá BIR předcházet výpadkům strojů a systémů.
Speciální funkce
- Vysoká měřicí frekvence > 10 kHz
- Snadná integrace díky kompaktnímu designu s malými slepými zónami
- Vynikající poměr ceny a výkonu
- Vysoká přesnost rozlišení, opakovatelnost a linearita
- Flexibilní rozhraní (analogové, IO-Link, SSI)
- Průběžné monitorování (sledování) stavu
Rychlé indukční systémy měření polohy
- Připojení
- Konektory, M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
- Měřená délka
- 300 mm
- Rozhraní
-
IO-Link V1.1
lineárně rostoucí/klesající - Výstupní charakteristika
- lineárně rostoucí/klesající
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Krytí
- IP 67, s konektorem
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Rychlé indukční systémy měření polohy
- Připojení
- Konektory, M12 × 1, 5pólový
- Materiál pouzdra
- Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
- Měřená délka
- 300 mm
- Rozhraní
-
Analogové napětí V1.1
IO-Link
Analogové napětí 0–10 V
lineárně rostoucí/klesající - Výstupní charakteristika
- lineárně rostoucí/klesající
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Krytí
- IP 67, s konektorem
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Rychlé indukční systémy měření polohy
- Připojení
- Konektory, M12 × 1, 5pólový
- Materiál pouzdra
- Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
- Měřená délka
- 300 mm
- Rozhraní
-
Analogový proud V1.1
IO-Link
Analogový proud 4–20 mA
lineárně rostoucí/klesající - Výstupní charakteristika
- lineárně rostoucí/klesající
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Krytí
- IP 67, s konektorem
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Rychlé indukční systémy měření polohy
- Připojení
- Konektory, M12 × 1, 8pólový
- Materiál pouzdra
- Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
- Měřená délka
- 300 mm
- Rozhraní
-
SSI V1.1
IO-Link
lineárně rostoucí/klesající - Výstupní charakteristika
- lineárně rostoucí/klesající
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Krytí
- IP 67, s konektorem
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Související témata
Downloads
-
Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications