Správa digitálních nástrojů

Aplikace pro chytré telefony společně s ILLIG

Aplikace pro chytré telefony společně s ILLIG

Společnost Balluff vyvinula aplikaci pro chytré telefony společně s výrobcem strojů Illig. Toto softwarové řešení interaguje s hardwarem RFID společnosti Balluff, který je připojen k nástroji uživatele. Vytváří tak rozhraní mezi strojem, nástrojem a obsluhou a optimalizuje služby pro koncového zákazníka. Aplikace totiž umožňuje prohlížet a vyhodnocovat údaje o životnosti forem nejen ve stroji, ale také na jakémkoli jiném místě ve výrobě - bez dalšího hardwaru. Čitelný štítek typu RFID připevněný k nástroji uchovává specifické charakteristické údaje a podporuje nastavení požadovaných parametrů nástroje.

Přidaná hodnota pro zákazníky/koncové uživatele

Použití aplikace pro chytré telefony zjednodušuje správu digitálních nástrojů. Nová data je třeba udržovat pouze jednou. To platí jak pro provozovatele, tak pro vlastní servisní pracovníky společnosti Illig. Data jsou poté zpřístupněna všem připojeným systémům. Automatizovaná a zjednodušená výměna dat, zpracování dat, protokolování a archivace zjednodušují procesy a snižují chybovost.
Aplikace pro chytré telefony navíc poskytuje další důležité informace o stroji, nástroji a požadovaném materiálu ještě před příjezdem servisních pracovníků, což může například zajistit včasnou dostupnost materiálu a zabránit tak odstávce výroby.

Výsledkem je, že uživatelé strojů, a tím i zákazníci společnosti Illig Maschinenbau, dosahují prostřednictvím aplikace pro chytré telefony vyšší produktivity, čímž se zvyšuje efektivita a šetří náklady celé společnosti. Toho je dosaženo především vyšší dostupností nástrojů, propojením všech dat, větší transparentností díky dodatečně získaným informacím, výraznou uživatelskou přívětivostí a větší flexibilitou.

Podrobnosti projektu

Doba realizace (od vyhodnocení přes koncept až po implementaci):
3 měsíce

Produkty/technologie:
Technologie RFID HF

Technické požadavky:
Otevřená rozhraní, Externí čtečka, Přístupná a dočasně uložená data v reálném čase bez WLAN

Služby:
kybernetická bezpečnost, návrh a vývoj HMI, Embedded vývoj, chytrá zařízení, návrh a integrace hardwaru.