Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Automatyzacja procesów logistycznych

Inteligentne zarządzanie zapasami

Automatyzacja procesów logistycznych

Manualne czynności związane z ewidencją zapasów i magazynowaniem kosztują czas, pieniądze, nadmiernie przechowywane zapasy zabierają również cenną przestrzeń magazynową. Smart Reordering System umożliwia inteligentne i dynamiczne zarządzanie zapasami, jako w pełni zautomatyzowany system kanban lub jako uzupełnienie istniejących systemów, w celu digitalizacji całej intralogistyki.

Czy Ty również produkujesz zgodnie z zasadą "pull"? W takim razie wiesz, jak ważne jest, aby zawsze mieć wystarczającą ilość materiałów w magazynie, aby móc realizować zamówienia. Zapasy są często zarządzane ręcznie za pomocą kart kanban lub kodów kreskowych. Dostawy materiałów realizowane są przez logistykę według stałych harmonogramów co sprawia, że uzupełnianie materiałów jest nieelastyczne. Ponadto istnieją niezliczone procesy ręczne, które uniemożliwiają elastyczne zarządzanie zapasami, a tym samym dynamiczną produkcję. Wszystko to prowadzi do nieefektywnego zarządzania zapasami i wysokich zapasów buforowych w logistyce produkcji, które wymagają przestrzeni i wiążą kapitał.

Dzięki Smart Reordering System można zautomatyzować zarządzanie zapasami. Zarządzasz wszystkimi poziomami zapasów - automatycznie i zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Zautomatyzowane zarządzanie zapasami - dynamiczne i inteligentne

Smart Reordering System stale monitoruje poziom zapasów. Wszystkie zasoby można przeglądać na przejrzystym graficznym pulpicie nawigacyjnym. Skraca to czas uzupełniania magazynu i eliminuje wykonywanie zbędnych przebiegów.

Pozwala to zawsze mieć wystarczającą ilość materiałów pod ręką - bez żadnych dodatkowych zapasów buforowych. Aktualny stan magazynu jest zawsze wyraźnie widoczny na pulpicie nawigacyjnym. Powiadomienia, gdy poziom zapasów spadnie poniżej zdefiniowanych progów, są wyświetlane bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym lub są wysyłane jako powiadomienie e-mail. Inne opcje powiadomień są dostępne na żądanie, podobnie jak połączenie Smart Reordering System z systemami ERP.


Tak działa inteligentne zarządzanie zapasami

Krok 1: Przymocowanie czujnika do lokalizacji materiału

Z reguły wystarczy jeden czujnik na lokalizację materiału. Czujnik jest zasilany bateryjnie i komunikuje się drogą radiową - nie wymaga okablowania.

Krok 2: Uruchomienie bramki

Podłącz bramkę do gniazdka elektrycznego, aby zapewnić jej zasilanie. Połączenie między bramką a aplikacją w chmurze może być elastycznie nawiązywane przez LTE lub Ethernet w sieci domowej.

Krok 3: Konfiguracja aplikacji w chmurze

Konfiguracja systemu i czujników jest łatwa i intuicyjna dzięki aplikacji w chmurze. Kreator konfiguracji prowadzi użytkownika przez proces uruchamiania. Ponadto system można połączyć z systemem ERP za pośrednictwem standardowych interfejsów API.


Zalety systemu Smart Reordering System w skrócie

  • Dynamiczne zarządzanie zapasami: Smart Reordering System automatycznie powiadamia użytkownika, gdy tylko zapasy materiałów w magazynie spadną poniżej wartości progowej. Użytkownik sam definiuje poziom tego limitu pod kątem optymalnego przepływu materiałów. Oznacza to, że nie jesteś związany stałymi interwałami czasowymi, jak w przypadku klasycznych rozwiązań Kanban i nadal możesz polegać na wystarczającym zapełnieniu magazynu przez cały czas. Jednocześnie zmniejsza się zapasy buforowe.
  • Szybkie uzupełnianie zapasów: Czujniki systemu Smart Reordering System stale rejestrują poziom zapasów. Aktualne stany magazynowe można w każdej chwili wyświetlić graficznie na pulpicie nawigacyjnym. Pomaga to skrócić czas uzupełniania zapasów, a także wyeliminować puste przebiegi.
  • Zautomatyzowane zarządzanie zapasami: Za pomocą czujników, Smart Reordering System monitoruje poziomy zapasów i automatycznie powiadamia o wąskich gardłach. Manualna obsługa kart Kanban czy skanowanie zapasów nie są już konieczne. Za pomocą interfejsu REST APi, Smart Reordering System może być również zintegrowany z istniejącymi systemami ERP w celu bezpośredniej wymiany informacji.

Biblioteka multimediów wideo

W naszej bibliotece multimediów przygotowaliśmy serię filmów informacyjnych na temat systemu Smart Reordering.
Obejrzyj wideo


Odpowiednie rozwiązanie dla każdej aplikacji

Niezależnie od tego, czy chodzi o regały kanbanowe, stanowiska montażowe, miejsca składowania palet czy punkty dostawy i odbioru - czujniki systemu logistycznego można zainstalować wszędzie i za ich pomocą stale monitorować zapasy materiałów. Dane z czujników są przetwarzane i wizualizowane w aplikacji, w chmurze. Pozwala to uzyskać przegląd zapasów magazynowych w dowolnym momencie - za pomocą jednego kliknięcia, bez czasochłonnych procesów skanowania, które są niezbędne w przypadku konwencjonalnych systemów eKanban. Dzięki Smart Reordering System można wdrożyć zarządzanie stanami magazynowymi przez dostawcę.

Monitorowanie regałów Kanban

Regały Kanban stały się nieodzowną częścią wielu zakładów produkcyjnych. Z pomocą Smart Reordering System można w każdej chwili sprawdzić aktualne ilości materiałów na półkach, bez konieczności stosowania kart kanban lub procesów skanowania, które są zwykle wymagane w systemach eKanban.

Redukcja wąskich gardeł materiałowych na stanowiskach montażowych

Dla sprawnego procesu na stanowiskach montażowych ważne jest, aby pracownicy zawsze mieli wystarczającą ilość materiału w zasięgu ręki. Dzięki systemowi Smart Reordering jest to zagwarantowane; aktualne stany magazynowe można przeglądać w dowolnym momencie. 

Monitorowanie miejsc składowania palet

Czujniki Inteligentnego Systemu Zamawiania w sposób ciągły rejestrują również zapasy materiałów w miejscach składowania palet. Na podstawie tych informacji system oblicza średnie zużycie i czas uzupełniania zapasów. 

Brak zatorów w punktach dostawy i odbioru

Miejsca dostawy i odbioru odgrywają ważną rolę w płynnym procesie produkcji. Tylko wtedy, gdy materiał jest szybko rejestrowany po otrzymaniu towaru i dystrybuowany do właściwych miejsc, można uniknąć "korków" w logistyce. Smart Reordering System wspiera ten proces. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie IT w Balluff?

Pobierz borszurę

Ile kosztuje system Smart Reordering?

Komponenty sprzętowe

W przypadku modelu o stałych kosztach użytkownik kupuje sprzęt w postaci czujników i bramek. Liczba potrzebna do bieżącej inwentaryzacji zależy od wielkości i lokalnych warunków magazynu.

Pakiety oprogramowania

Dzięki oprogramowaniu można przeglądać wszystkie dane inwentaryzacyjne, wysyłać dane pocztą elektroniczną lub integrować je z istniejącym oprogramowaniem za pomocą interfejsu. Koszty oprogramowania zależą od liczby aktywnych czujników w systemie Smart Reordering System:

Podstawowe dla klientów z <=100 czujnikami
Podstawowe dla klientów z <=100 czujnikami

Obsługa głównego systemu, konserwacja, w tym aktualizacje zabezpieczeń, ciągły dalszy rozwój i dostarczanie nowych podstawowych funkcji

Przechowywanie danych, przetwarzanie danych, transmisja danych za pośrednictwem połączenia z telefonem komórkowym

Każdy dodatkowy czujnik >100
Każdy dodatkowy czujnik >100

Pełna integracja czujników z istniejącym systemem

Koszty licencji dla rozszerzeń systemu >100 czujników są obliczane na czujnik

Dodatki i dostosowanie systemu do wymagań klienta
Dodatki i dostosowanie systemu do wymagań klienta

Określone funkcje (np. analityczne) można aktywować indywidualnie i na określony czas.

Skonfiguruj swój system Smart Reordering już teraz!

Czy wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? Skonfiguruj swój inteligentny system zamawiania łatwo i wygodnie w naszym sklepie internetowym.
Do sklepu internetowego


Referencje

Oto, co mówią firmy, które zaimplementowały Smart Reorderign System:

Postrzegam Smart Reordering System jako możliwość uzupełnienia naszego istniejącego systemu e-Kanban. Potencjalnym przypadkiem użycia w Metabo jest monitorowanie pustych supermarketów lub miejsc parkingowych. Oczekuję, że pomoże nam to zoptymalizować nasze obszary puste i procesy uzupełniania zapasów.

Ponieważ instalacja jest szybka i elastyczna, mogę sobie również wyobrazić zmienne zastosowanie w obszarze optymalizacji procesów. System pomaga gromadzić liczby, dane, fakty, a tym samym stanowi solidną podstawę dla strumienia wartości i optymalizacji procesów.
Michael Melzer, Kierownik działu produkcji w Metabo
Firmy, które z powodzeniem stosują lean management oraz skrupulatnie planują i organizują swoją produkcję, mają wszystkie potrzebne materiały w magazynie i we właściwym miejscu dzięki systemom kanban. Niemniej jednak w praktyce często zdarza się, że zapasy w poszczególnych punktach zużycia nie są idealnie zwymiarowane. Największą zaletę systemu Smart Reordering widzę w przeciwdziałaniu temu i dynamicznym dostosowywaniu całego intralogistycznego łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym. Poziomy zapasów można zwiększać i zmniejszać między poszczególnymi punktami konsumpcji bez większego wysiłku i na podstawie rzeczywistych i aktualnych danych.

Ponadto Smart Reordering System może być wykorzystywany do testowania scenariuszy zmian zapasów na poszczególnych etapach procesu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu łańcuch dostaw staje się jeszcze bardziej niezawodny. W ten sposób Smart Reordering System przyczynia się do analizy i zrównoważonego dalszego rozwoju intralogistycznego łańcucha dostaw.
Joachim Walter, COO BeeWaTec AG:
Dzięki systemowi Smart Reordering rozszerzamy nasz istniejący system "Kanban Pack +" i digitalizujemy magazynowanie.

Do tej pory uzupełnianie zapasów dla naszych klientów odbywało się głównie ręcznie i w ustalonych odstępach czasu. SRS umożliwia nam ciągłe inwentaryzowanie i monitorowanie zapasów bez konieczności zatrudniania personelu. Pozwala nam to jeszcze lepiej planować dostawy zgodnie z zapotrzebowaniem i reagować na krótkoterminowe dodatkowe wymagania. Uzyskane dane pomagają również zoptymalizować procesy i idealnie wykorzystać istniejące moce produkcyjne.

Ze względu na prostą instalację, warto również uruchomić system dla pozycji C. Dzięki Smart Reordering System nawet zmiana miejsca przechowywania nie stanowi problemu, ponieważ system towarzyszy zmianom przy minimalnym wysiłku.
Benjamin Braun, Kierownik sprzedaży Just Pack GmbH

Masz pytania lub chciałbyś przetestować system bez zobowiązań? Skontaktuj się z nami.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław