04.07.2023
小型スロットセンサ
限られたスペースで位置決めと終端位置検出
バルーフのフォークセンサ BGLは、様々な製造現場において正確な物体検出で活躍しています。私たちの包括的な製品群は、困難で特殊なアプリケーションでも、信頼性高くタスクをこなすことで評価されています。そして今、省スペース性や限られた設置スペースが要件となるアプリケーション向けに、極めてコンパクトで汎用性に優れた小型のスロットセンサ mini BGLを追加しました。
シンプルな設置、確実な検出
新しい小型のスロットセンサ mini BGLは、様々な形状と接続方式で柔軟に扱うことができます。このセンサは完全にポッティングされており、振動や衝撃、その他の環境的な影響に耐性を持ち、保護構造IP64に対応します。高輝度のLEDはスイッチング状態を表示し、センサの状態を正確に把握することができます。
柔軟な選択肢
極めてコンパクトなサイズで、新しいBGLは、従来のフォークセンサより設置スペースを大幅に節約できます。さらに、6つの形状と豊富な接続方式から最適なものを選択できるため、幅広いアプリケーションで柔軟に使用することができます。
特徴
- 自由に選べる6つの形状
- 省スペースのアプリケーションに優れた費用対効果と堅牢なソリューション
- 正確な検出と高い繰り返し精度
- 高輝度LEDのステータスインジゲータ
- 一様な5 mmの開口部
- 4ピン M8コネクタ、フラットコネクタ、ケーブルの接続タイプを用意
- 最大3 kHzのスイッチング周波数で高速プロセスに対応
アプリケーション事例
装置の小型化やデバイスのトレンドに、バルーフの小型フォークセンサ mini BGLは最適な選択です。バッテリー製造や3C(PC、通信、電化製品)、半導体など、様々な産業に幅広くご使用いただけます。
バッテリー製造でこは、正極/負極のプレートの表面を正確かつ高速に合わせるため、この小型スロットセンサはロボットや搬送システムの正確な位置決めに採用されています。
バルーフの小型スロットセンサは、スライダーや搬送システムなどの様々な位置決めに使用されています。
その他の小型スロットセンサの典型的なアプリケーション事例
フラットな物体の有無検知 (例: 紙片、カムなど)
リニア搬送システムや位置決めシステムの終端や位置検出
回転方向の検出と回転数のカウント
Downloads
-
BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space