IO-Link – 理想的なソリューション
IO-Linkでプロセスの品質を向上
産業用ネットワークと、デバイスレベルのインタフェース通信規格であるIO-Linkの組合せは、更なる高速性と柔軟性、効率性、適応力が求められる生産へ、理想的なソリューションとなります。このソリューションは、益々増加するデータを確実に管理するためのパワフルなインフラを提供します。製造プロセス全体を通じたデータ伝送と、インテリジェントなセンサからインターネットに至るまでのシームレスな通信が可能となります。この技術は、将来の工場へ Industry 4.0 を実現する、重要な礎となるでしょう。
IO-Link とは?
IO-Link は、FA業界へインテリジェントなソリューションを構築するためのパワフルな標準規格(IEC 61131-9)です。このデジタルインタフェースはフィールドバス/ネットワークに依存しないPoint to Pointの接続です。コントローラからオートメーションの最下層レベルまでの通信を可能にし、インテリジェントなセンサやアクチュエータをフィールドバス / ネットワークレベルに統合する、世界初の I/O 技術の標準規格です。
IO-Link に必要な接続ケーブルとは?
この高性能な汎用インタフェースには、シンプルな産業用標準ケーブルがあれば十分です。非シールドの 3 線 / 4 線ケーブルを用いて、インテリジェントなセンサやアクチュエータだけでなく、バイナリ/アナログのデバイスを接続できるため、費用対効果に優れます。この接続だけで、プロセスデータやサービスデータ、イベントのデータを優れた信号品質でデジタル伝送します。さらに、このオープンな規格は、アナログ信号もデジタル変換するためノイズフリーです。そして、製造プロセスの末端のセンサまで、徹底した監視や診断を行うことができます。
IO-Link ゲートウェイの役割とは?
IO-Link ゲートウェイを介して、IO-Link対応のインテリジェントなセンサやアクチュエータとコントローラを接続します。これにより集中型管理によるパラメータ設定と診断が可能になります。また、既存のバイナリ/アナログのデバイスを接続できる、豊富なセンサ/アクチュエータハブやコンバータにより、既存設備のデジタル化も簡単に行えます。
IO-Linkの利点とは?
高速で、柔軟かつ効率的な生産と Industry 4.0 が求めるコネクティビティの実現には、センサからインターネットまでのシームレスな通信が重要となります。また同時に、日々増加するデータの管理が要求されます。これらの要求を実現するためには、有益な情報を生成するデバイスと、すべてのレベルに情報を伝達するインフラが必要です。
IO-Link は汎用的
このインタフェースはコントローラからオートメーションの最下層レベルまで通信でき、ほぼすべてのフィールドバス / ネットワークに接続することができます。これに必要な接続ケーブルは、規格化された M5 / M8 / M12コネクタを持つ標準的なケーブルだけです。また、IO-Link を介したリモートパラメータ設定により、従来はアクセスするために制御盤へ設置していたプロセスセンサも、プロセス技術の観点から計測に理想的な設置場所へ直接配置できます。
IO-Link はインテリジェント化を実現する技術
この標準規格はプロセスデータ、サービスデータおよびイベントを双方向通信します。その際、IO-Link はパラメータデータを直接 IO-Link ゲートウェイのマスタポートへ保存することができます。これにより、デバイス交換の際に保存された情報が自動的にデバイスへダウンロードできます。そのため、パラメータデータを新品の同じ交換用デバイスへ簡単に取り込むことができます。デバイス交換の時間節約とヒューマンエラーによる設定ミスを削減できます。
IO-Link はシンプル
IO-Link は新しいデバイスの設置と交換をより簡素化し、エラーのないデータ伝送を可能にします。すべてのIO-Linkデバイスは IODD(IO Device Description)で定義された情報を持ちます。メーカー、製品番号、機能に関する情報を保持し、明確に読み出せます。明確なクラス分けにより簡単なパラメータ設定、エラー分析、プロセス監視が可能です。これらは、場所を選ばずモバイル端末からも実行できます。関連する情報の保存と呼出しはコントローラで集中管理できるため、IO-Link ではセンサへのアクセス性は問題になりません。
IO-Link で話そう
Balluffの 豊富なIO-Link製品ラインナップは、様々な動作原理を持つセンサや、幅広いネットワークと接続技術を取り揃えています。さらに、 ほぼすべての標準的なフィールドバス / ネットワークのプロトコルをサポートしています。PROFIBUS、PROFINET、Ethernet/IP、Devicenet、CC-Link、CC-Link IE Field、EtherCAT などのあらゆるフィールドバス / ネットワークシステムを用いてIO-Linkで会話でき、迅速な試運転、最適なプロセス、高い接続性を提供するだけでなく、生産計画を効率よく確実に実現させます。Balluff は最も豊富な IO-Link 製品を取り揃えるメーカーです。これらの製品でお客様のニーズに合ったソリューションを提案します。Balluff は、センサ技術のメーカーであると同時に、長年にわたる産業オートメーション向けのソリューションを提供してきました。Balluff とのパートナーシップにより、お客様は未来のよりよいポジションの確立と Industry 4.0 に向けた万全の備えを行うことができます。
Downloads
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas