Részlegesen automatizált formátumváltás a Balluff Guided Changeover Solution segítségével
Könnyed félautomata formátumbeállítás. Rendszerrel.
A gyártás során számos kihívással kell szembenézni. Az egyik nagyon jelentős és visszatérő probléma az állásidő és a gépleállások csökkentésével kapcsolatos kihívás. A Balluff Guided Changeover Solution megoldása lehetővé teszi, hogy a gépek átállási folyamatának részleges automatizálásával javítsa a berendezések teljes hatékonyságát (OEE) vállalatában, ezáltal elkerülve a selejtgyártást és megbízhatóan csökkentve a formátumváltás időtartamát.
Mindössze három lépés az üzem rendelkezésre állásának és OEE-jének növeléséhez
1. az átállási pontok azonosítása
2. érzékelők és eszközök kiválasztása és telepítése
3. a lépésről-lépésre történő útmutatás elkészítése
Az irányított átállási megoldás alkalmazási területei
Vezetett átállási megoldásunk számos iparágban alkalmazható, és különösen alkalmas a következő speciális követelmények teljesítésére élelmiszer-, ital-, kozmetikai, gyógyszer- és csomagolóipar.különösen, ha az alábbi pontok valamelyike érvényes:
Kis tételeket gyártanak, ezért a gépeket és a gépsorokat gyakran kell cserélni.
Sok átállási pont van jelen, és az átállási folyamat viszonylag hosszú időt vesz igénybe.
Az átállási folyamat jól képzett és tapasztalt alkalmazottakat igényel.
Több gépet tartalmazó gyártósorok állnak rendelkezésre az átdolgozáshoz.
Az átállást követő indítási folyamat hosszú időt vesz igénybe és pazarlást okoz.
Gépeinek és vonalainak megbízható formátumváltása
A Balluff Guided Changeover Solution támogatja Önt a hosszúságok, szélességek és magasságok, például a vezetősínek beállításában. Az érzékelők azonnali visszajelzést adnak arról, hogy a méretek helyesen lettek-e beállítva és beállítva.
RFID-technológiáink automatikusan felismerik az átállítandó alkatrészeket, és biztosítják, hogy az átállás során a megfelelő formátumú alkatrészek kerüljenek behelyezésre.
Az eredmények vizualizálása érdekében a géphez vagy a vonalhoz egy LED-jelzőoszlopot csatlakoztatnak, amely lehetővé teszi a gép állapotának leolvasását egy jól meghatározott színskála segítségével.
A lépésről-lépésre történő utasításokat közvetlenül a szoftverünkben készítheti el. Minden feladat részletesen leírható és kiegészíthető saját képanyaggal. Minden lépés egy érzékelőhöz kapcsolható, amelyhez meghatározhatja a célértéket. Létrehozásuk gyors és egyszerű. Programozási ismeretek nem szükségesek.
Vezetett átállási szoftver: Az automatizálási megoldás szíve
Egyszerű kezelői útmutatás
Szoftverünk lépésről lépésre végigvezeti a kezelőt a formátumváltás folyamatán - a különböző formátumok konfigurálásától a gyártás megkezdéséig.
A felhasználói útmutatás különböző eszközökön, például rögzített paneleken vagy táblagépeken is megjeleníthető. A felhasználói felülethez különböző nyelvek közül választhat.
Azonnali visszajelzés
Csak akkor jelenik meg a következő lépés a panelen, ha az aktuális munkalépés megfelelően befejeződött. Így még a kevés tapasztalattal rendelkező alkalmazottak is gyorsabban tudják beállítani a formátumot, és az állásidők minimálisra csökkennek.
Nincs szükség többé időigényes utánállításra. A kézikönyvek és a magas képzési költségek a múlté.
Független utólagos felszerelési megoldás - a lehető legrövidebb időn belül használatra kész
Szoftverünket előre telepítve kapja meg egy Edge Gateway-en. Ez azt jelenti, hogy teljesen független a vállalati hálózattól vagy a nyomdavezérlő rendszertől, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a tényleges feladattal, a formátumváltással kezdhet.
Ez megkönnyíti független utólagos megoldásunk bevezetését anélkül, hogy beavatkozna az Ön informatikai infrastruktúrájába.
A formátumváltási megoldás előnyei: A berendezések teljes hatékonyságának (OEE) növelése.
A Guided Changeover Solution lépésről-lépésre történő útmutatásai segítségével csökkentheti a formátumváltás során felmerülő hibákat. Így kevesebb leállási időt és ezáltal nagyobb általános hatékonyságot biztosít a berendezésnek. A legjobb az egészben, hogy a megoldás könnyen utólag is felszerelhető, függetlenül a vállalati hálózattól vagy a gépvezérlő rendszertől.
Vezetett átállási megoldások a YouTube-onRövid átállási és felfutási idő
Folyamatos ellenőrzés
Hibák és selejt elkerülése
Két szoftverlicenc-változat áll rendelkezésre - Standard és Advanced.
Funkció |
Funkcionális leírás |
Szoftverlicenc Standard |
Szoftverlicenc Advanced |
Az utasítások létrehozása |
Lépésről-lépésre történő utasítások készítése az egyes változtatási pontokon szükséges kiigazításokhoz. |
|
|
Üzemeltetői útmutatás |
A formátumváltás során a kezelőt minden egyes lépésen végigvezeti a rendszer, és közvetlen visszajelzést kap a beállításról. |
|
|
A weboldal figyelemmel kísérése |
Minden paramétert figyelemmel kísérnek. Ha egy paraméter megváltozik, azonnali üzenet jelenik meg. |
|
|
Kézfogás a PLC felé Jelátvitel a vezérlő felé |
Lehetőség a PLC számára a gyártás indítására vagy leállítására vonatkozó jelzés beállítására. |
|
|
Érzékelő technológia |
Licenc 8, 32, 64 vagy korlátlan számú érzékelő használatára. |
|
|
Többfelhasználós üzemmód |
Több operátor egyszerre több helyen is végezhet formátumváltást a vonal különböző pontjain. |
|
|
Történelem |
A nyomon követés formátumának kiigazításának dokumentálása. |
|
Az irányított formátumbeállítás lehetséges összetevői
Gyakorlati példa: A gyártási folyamatok optimalizálása irányított formátumbeállítással
A már megvalósult projektek gyakorlati példái szemléltetik a lehetséges hatékonyságnövelés lehetőségeit és dimenzióit: Egy, a Balluff rendszermegoldást már használó ügyfél a rendszer teljes hatékonyságának több mint 65%-os javulását könyvelhette el vállalatánál. Az átállási idő átlagosan 90 percről mindössze 30 percre csökkent, és a gyártási selejt és a kapcsolódó utómunka is jelentősen csökkent.
1
Áttekintés: Irányított átállási megoldás
1
Az alábbiakban a félautomata formátumváltás példaértékű alkalmazása látható egy töltősoron.
A palackok feltöltésétől, a fedelek felcsavarozásától és a címkék felragasztásától az italos ládákba való csomagolásig - megtudhatja, hogyan támogatja a Guided Changeover Solution a formátumváltást minden ponton.
Alacsony átállási és felfutási idő
Hibamegelőzés és a selejt minimalizálása
Az átállási utasítások egyszerű létrehozása és kezelése
Intuitív, lépésről-lépésre történő kezelői útmutatás
A vállalati hálózattól vagy gépvezérlőrendszertől független utólagos felszerelési megoldás
2
Szoftver: Irányított átállási megoldás
2
A Balluff Guided Changeover Solution a különböző formátumok intuitív és egyszerű konfigurálásával, a munkalépések létrehozásával és kezelésével, valamint a kezelő részletes vezetésével biztonságos félautomatizált formátumváltást tesz lehetővé.
Szoftverünk lépésről lépésre végigvezeti a kezelőt a formátumváltás folyamatán a különböző formátumok konfigurálásakor. Így még a kevés tapasztalattal rendelkező alkalmazottak is gyorsabban tudják beállítani a formátumokat, és az állásidők minimálisra csökkennek. Az időigényes utánállítások megszűnnek. A kézikönyvek és a magas képzési költségek a múlté. Az utasítások mind a tartósan telepített paneleken, mind a mobil táblagépeken megjeleníthetők. Így a kezelő minden átállási ponton optimális támogatást kap.
Minden gép más és más. Széles IO-Link portfóliónkból minden alkalmazáshoz megtaláljuk a megfelelő érzékelőt a hosszúságok, szélességek és magasságok helyes beállításához Azonosító rendszereink a cserealkatrészek cseréjét is támogatják. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a legkülönfélébb típusú átállási folyamatokat lefedjük. Az érzékelők azonnali visszajelzést adnak arról, hogy pl.
a hosszúságok és szélességek helyesen lettek-e beállítva, és hogy a megfelelő cserélhető alkatrészek lettek-e beszerelve.
3
Digitális pozícióbeállítás
3
Digitális helyzetjelzőnk alkalmas a hosszúságok, szélességek és magasságok kézikerékkel történő beállítására.
A különböző termékméretek esetében a Guided Changeover Solution szoftverben tárolva van a vezetősínek megfelelő távolsága az egyes formátumokhoz. Az érzékelő kijelzőjén ekkor az aktuális pozíció mellett az új célérték is megjelenik. Ez lehetővé teszi a pozíciók hibátlan beállítását a kézikerékkel. A Guided Changeover Solution valós idejű pozíció-visszacsatolásának köszönhetően a helyes beállítás a szoftver áttekintésében is látható.
A főmodulokhoz hasonlóan ez a helyzetérzékelő is IP69k védettségi osztályú, ezért alkalmas a vízzel lemosható környezetbe történő beépítésre.
Hosszúságok, szélességek és magasságok gyorsabb beállítása
Intuitív kezelői vezetés a kijelző segítségével
A méretek pontos és hibamentes beállítása
4
Hosszbeállítás
4
A formátumok változásával a tárgyak mérete és csomagolása is változik. A megfelelő megfogó pozíció beállításához a BTL hosszmérő rendszerünket használjuk.
A szoftver megjeleníti az elfogadott küszöbértékeket, valamint a cél- és a tényleges értékeket. Ez megkönnyíti a kezelő számára a helyes beállítás elvégzését.
Megkönnyíti a helyes hosszmérések beállítását
A szoftver lehetővé teszi a helyes beállítások ellenőrzését
5
Magasság beállítása
5
Megbízhatóan pozícionálja a tárgyakat, függetlenül a felülettől. Az optikai távolságérzékelők a távolságok beállítására használhatók a formátumbeállításban. Ebben a példában a különböző formátumméretek az alagút magasságának beállítását igénylik.
A szoftverben a küszöbértékek és az optimális távolság kijelzése útmutatást és valós idejű visszajelzést ad a kezelőnek az optikai érzékelők aktuális beállításairól és az alagút magasságáról.
Megkönnyíti a megfelelő magasság beállítását
A szoftver lehetővé teszi a helyes beállítások ellenőrzését
6
Egyedi formátumú alkatrész felismerése
6
A cserélhető alkatrészek automatikus felismerése biztosítja, hogy a megfelelő formátumú alkatrész kerüljön behelyezésre az átállás során. Ezt azonosító technológiáinkkal érjük el. Az összes átállási ponton RFID olvasó/írófejek ellenőrzik az RFID adathordozókkal ellátott váltóalkatrészeket.
A követelményektől függően a cserélhető alkatrészt az RFID író/olvasó fej csak egyszer azonosíthatja, vagy folyamatosan ellenőrizheti.
Ez a példa a cserélhető alkatrész egyszeri azonosítását mutatja. Az adathordozó egy címketekercsen van, pl. az 1 literes palack méretéhez. A formátumváltáskor az új címketekercset a behelyezés előtt egyszer azonosítják egy RFID olvasó/írófejjel.
Biztosítja, hogy a megfelelő formátumú rész valóban be lett-e illesztve.
Különböző változtatási részek egy ponton történő észlelése
7
Állandó formátumú alkatrész felismerése
7
Annak folyamatos biztosítása érdekében, hogy a megfelelő cserélhető alkatrész legyen jelen, a cserélhető alkatrész az átállási ponton egy RFID író-olvasó fej segítségével ellenőrizhető.
Ez a példa a vezetősín állandó ellenőrzését mutatja egy adott palackmérethez.
Biztosítja, hogy a megfelelő formátumú rész valóban be lett-e illesztve.
A formátumrészek állandó ellenőrzése
8
Állapot kijelző
8
Smartlight készülékünkkel mindig tudja, hogy a formátumrészek hogyan vannak beállítva. Megbízhatóan figyeli a rendszer állapotát, és megjeleníti a formátumváltás előrehaladását, hogy végigvezesse a kezelőt a folyamaton.
A gyártás során a formátumrészek helyes pozícióját és beállítását ellenőrzik.
Valós idejű visszajelzés a formátumrész beállításairól
Gyorsabb hibaérzékelés és -javítás
9
Állapotjelzés a készenléti ponton
9
Az intelligens fényjelzővel ellenőrizhető a helyes beállítás a gép egyes készreállítási pontjain.
Az intelligens fényjelző színének megváltoztatásával a megfelelő cserealkatrész használata vagy a megfelelő hosszúság beállítása közvetlenül a váltási ponton láthatóvá válik. Ezáltal megtakarítható a beállítások HMI-n történő ellenőrzéséhez szükséges távolságok megtétele.
Valós idejű visszajelzés a formátumrész beállításának állapotáról
Közvetlen visszajelzést ad, ha a beállítási pont helyesen van beállítva.
10
Hálózati modul
10
Központi hálózati modulunk összegyűjti az összes csatlakoztatott érzékelő adatait, és kommunikációt létesít az átállásvezérlő szoftverrel. Ezenkívül az érzékelők minden beállítása és paraméterezése a hálózati modulon keresztül történik.
A különböző házváltozatokban a főmodul alkalmazkodik a környezeti feltételekhez. Kifejezetten az élelmiszer- és italipar számára kínálunk akár IP69k védettségi osztályú modulokat, amelyek alkalmasak a vízzel lemosható környezetbe történő telepítésre.
Gyors integráció és egyszerű konfiguráció
Következetes diagnosztika
IP69k védettségi osztály a lemosható környezetekhez
Hatékony végponttól végpontig tartó hálózat
Szeretné tudni, hogy Ön is kihasználhatja a Balluff Guided Changeover Solution előnyeit vállalatánál, és ezáltal optimalizálhatja gépei és rendszerei teljes rendszerhatékonyságát? Szívesen adunk Önnek tanácsot. Egyszerűen lépjen kapcsolatba velünk itt.
Downloads
-
Case Study: Guided Changeover Solution reduced can labeler changeover downtime by 50 % (EN)
-
Guided Changeover Solution – system simplifies semi-automated format adjustment