- Csomagolás, élelmiszerek, italok, gyógyszerek és kozmetikumok
- Élettudomány
- Hajtástechnika
- Félvezetőipar
- Acélipar és kohászat
- Fémmegmunkálás
- Mobil munkagépek
- Autóipar és beszállítók
- Folyadéktechnológia
- Műanyagipar
- Energiatermelés
- Intralogisztikai automatizálás: a hatékonyság és a teljesítmény javítása
- Fehéráruk
- Elektronikai ipar
- Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése
- Abroncsgyártás
- Közlekedéstechnológia
Csomagolás, élelmiszerek, italok, gyógyszerek és kozmetikumok
Átfogó betöltési és csomagolási megoldások
A csomagolási, élelmiszer- és gyógyszer- és kozmetikai ipar, valamint az italgyártás magas technológiai követelményeket támaszt és mostoha környezeti feltételekkel jár. Annak érdekében, hogy a folyamatok a lehető leghatékonyabban és gazdaságosan lebonyolíthatók legyenek, rugalmas automatizálási megoldásokra van szükség. Az érzékelőink pontosan ezt teszik lehetővé. A Balluff komponensek magas ütemgyakoriságot, gyors folyamatokat és abszolút megbízhatóságot nyújtanak bármely alkalmazási feltétel mellett.
A Balluff otthon van ezekben az ágazatokban. Eszközeink könnyedén veszik a nehéz környezetek, szigorú higiéniai előírások és minimális mérési tűréshatárok jelentette akadályokat. Ezáltal Önnek modularitást, rugalmasságot, biztonságot és transzparenciát kínálunk. A termék leszállításától kezdve egészen a készre csomagolt termékig: Ezzel biztosítjuk a berendezések legmagasabb fokú rendelkezésre állását és maximális hatékonyságát a teljes folyamat során.
Csomagolóipar: Palettázó és rakatoló gépek
Maximális pontosság és hatékonyság az 1 db-s tételnagyságig
A csomagológépeknél elvárás az abszolút pontosság és a nagy rugalmasság. Mindez ráadásul nagy darabszámoknál és kis sorozatoknál, akár 1 db-s tételnagyságig.
Professzionális támogatást nyújtunk Önnek. Gyakori formátumváltások esetén, biztonságos támogatás Track-and Trace anyagáramláshoz vagy különféle csomagok és csomagolóanyagok megfelelő kezeléséhez. A Balluff érzékelőivel- és rendszermegoldásaival biztosan elérheti a kívánt rugalmasságot és gyorsaságot.
A dobozok és kartonok kirakása és rakatolása abszolút pontosságot és nagy rugalmasságot igényelnek. Egyszerre a lehető legnagyobb mennyiségek kirakására van szükség. Használja ki a Balluff által nyújtott professzionális támogatást. Biztonságos támogatás a Track-and-Trace anyagáramláshoz, a legkölünfélébb csomagok vagy csomagolóanyagok megbízható kezeléséhez. Emellett érzékelőink gondoskodnak a pontos pozicionálásról, vagyis a zökkenőmentes csomagolási folyamatról is.
Csomagolóipar: Tömlőtasakos és kartondobozos csomagológépek
Maximális pontosság és hatékonyság az 1 db-s tételnagyságig
A csomagológépeknél elvárás az abszolút pontosság és a nagy rugalmasság. Mindez ráadásul nagy darabszámoknál és kis sorozatoknál, akár 1 db-s tételnagyságig.
Professzionális támogatást nyújtunk Önnek. Gyakori formátumváltások esetén, biztonságos támogatás Track-and Trace anyagáramláshoz vagy különféle csomagok és csomagolóanyagok megfelelő kezeléséhez. A Balluff érzékelőivel- és rendszermegoldásaival biztosan elérheti a kívánt rugalmasságot és gyorsaságot.
A tömlőtasakos és kartondobozos csomagológépek számos változatban léteznek, ami nagyfokú rugalmasságot igényelnek. A gépek különféle tasak- és dobozformákat állítanak elő. A folyamatosan megújuló csomagolási koncepcióknak ugyanis fel kell kelteniük a vásárlók figyelmét. A tételnagyságok így mindig kisebbek lesznek, és gyakoribb formátumváltást vonnak maguk után. A Balluff termékeivel biztosan eléri a szükséges rugalmasságot és gyorsaságot.
Élelmiszeripar: Húsfeldolgozás
Garancia a magas higiénés elvárásokra
Az élelmiszeriparban a lehető legszigorúbb higiénés és minőségi előírások érvényesek. Csak akkor érhető el a végterméktől elvárt kiváló minőség, ha ezeket a magas elvárásokat már a gépgyártás során betartják. A Balluff sokoldalúan alkalmazható érzékelőket és rendszermegoldásokat kínál a higiéné területén, amelyek még durva alkalmazási feltételek esetén is a legnagyobb megbízhatóságot és rugalmasságot kínálják.
A tisztaság a húsfeldolgozásban is a legmagasabb prioritást kapja. Csak akkor érhető el a végterméktől elvárt kiváló minőség, ha ezeket a magas elvárásokat már a gépgyártás során betartják. Olyan érzékelők széles választékát kínáljuk a higiéné területe számára, amelyek durva alkalmazási feltételek esetén is a legnagyobb megbízhatóságot kínálják.
Élelmiszeripar: Tejfeldolgozás
Garancia a magas higiénés elvárásokra
Az élelmiszeriparban a lehető legszigorúbb higiénés és minőségi előírások érvényesek. Csak akkor érhető el a végterméktől elvárt kiváló minőség, ha ezeket a magas elvárásokat már a gépgyártás során betartják. A Balluff sokoldalúan alkalmazható érzékelőket és rendszermegoldásokat kínál a higiéné területén, amelyek még durva alkalmazási feltételek esetén is a legnagyobb megbízhatóságot és rugalmasságot kínálják.
A tejfeldolgozó iparban a legszigorúbb higiénés és minőségi előírások érvényesek. Éppen ezért van szükség valós idejű és átlátható gyártásra moduláris felépítésű gyártósorokkal a hatékony gyártás érdekében. Csak így biztosítható a nyomon követhetőség és a rugalmasság. Átfogó termékportfóliónkkal optimálisan ügyfelei igényeire szabhatja berendezéseit és gépeit.
Gyógyszeripar: Sokoldalú csomagolási feladatok rugalmas és hatékony megoldása
A gyógyszeripari felhasználásoknál szükséges a nagy megbízhatóság, a minimális mérési tűrés és az érzékelők rugalmas integrálhatósága. Ezekhez a követelményekhez különféle feladatok társulnaka pozicionálástól és adagolástól kezdve az illesztésen és a jelölésen át a folyékony vagy szilárd anyagok lezárásáig. Emellett az érzékelőknek különféle csomagolásokkal kell megbirkóznia: ampullákkal, palackokkal, dobozokkal és bliszterekkel, természetesen mindig azonos minőségben.
Italgyártás: A gyorsabb ütemezésért és a gyors, hatékony töltési folyamatért
A töltőberendezések működtetésére a magas technológiai követelmények és nehéz környezeti körülmények jellemzők. A Balluff érzékelő itt a lehető legalkalmasabbak. Gondoskodnak arról, hogy az italok töltése aszeptikusan és sterilen, a palackok zárása és címkézése pedig megfelelően történjen. A Balluff összetevők gyorsabb ütemezést és gyors, hatékony töltési folyamatot tesznek lehetővé.
Nagynyomású tisztítás és higiénia: Higiénikus és magas minőségű IP69K érzékelők minden lemosási feladathoz
A könnyen tisztítható és higiéniai szempontból kifogástalan gépek és berendezések mindenhol kiemelt prioritást élveznek, ahol élelmiszereket, italokat, gyógyszeripari termékeket vagy kozmetikumokat szállítanak, gyártanak, dolgoznak fel vagy csomagolnak. A beépített érzékelőkre nézve ez a következőket jelenti: Olyan lemosási kialakítással kell rendelkezzenek, hogy kibírják például egy nagynyomású porlasztásos környezetben a gyakori és intenzív tisztítási és fertőtlenítési ciklusokat.
És nem csak ezt – ha az érzékelők közvetlenül érintkeznek az érzékeny vagy romlandó élelmiszerekkel, akkor az élelmiszerekhez alkalmas higiéniai kialakítással kell rendelkezniük. Csak így lehet megakadályozni az íz és az eltarthatóság befolyásolását vagy a szennyeződést.
Ezek az érzékeny területek olyan házakat és kapcsolószekrény rendszereket igényelnek, amelyek ellenállóak a baktériumokkal és más káros mikroorganizmusokkal szemben. Csak akkor érhető el a végterméktől elvárt kiváló minőség, ha ezeket a higiéniai kialakítást már a gépgyártás során is figyelembe veszik. A Balluff Washdown plus rendszerű IP69K-érzékelői különösen tömör felépítésűek és különösen mostoha környezetekben is megbízhatóan teljesítenek, így az Ecolab-követelményeknek is megfelelnek. Ezek a termékek tisztítószerekkel és korrózióval, valamint a vízzel szemben tökéletesen védettek, mivel a legalább 1000 tisztítási ciklussal többszörösen túlteljesítik az IP69K védelmi osztályt.
Amit Önnek kínálunk
Élelmiszerrel való közvetlen érintkezésnél, nagynyomású tisztításnál vagy élelmiszerrel nem érintkező területen: Attól függően, hogy a gépben milyen komponenseket használ, ezeknek különböző igényeknek kell megfelelniük. Minden kihíváshoz a megfelelő megoldást szállítjuk – az IP69K érzékelőktől kezdve egészen a megfelelő kábelekig. Ezek ellenállnak a tisztítószereknek és a korróziónak, a legmagasabb, IP69K védettségi osztályba tartoznak és ezáltal extrém mostoha alkalmazási körülmények esetén is maximálisan megbízhatóak. A komponenseink emellett megfelelnek azoknak az élelmiszerbiztonsági kikötéseknek, melyeket az olyan intézetek hagytak jóvá, mint az EHEDG, az FDA és a 3-A. A higiéniai kialakítás és a magas minőségű megmunkálás központi helyet foglal el nálunk.
közeggel érintkező kapacitív töltésiszint-érzékelők hab és a lerakódások kompenzálásával, választhatóan IO-Link csatlakozással
magnetostrikciós pozíciómérők a töltési szint nagy pontosságú mérésére, robusztus rozsdamentes acél házban az extrém környezetekben való különösen hosszú élettartam érdekében
optoelektronikus villás fénysorompók folyadékok érzékelésére gyors és megbízható ellenőrzéshez, beállítás nélkül
robusztus házban lévő I/O modulok a jelek megbízható és hibamentes átviteléhez
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage