Balluff kapcsolat
Mindig Önért vagyunk!
Hétfőtől csütörtökig: 8:00 - 17:00
Péntek: 8:00 - 16:00
Kis- és közepes ügyfelek telefonos támogatása:
Nits Gyula
+36 20 535 2493
[email protected]
Terület | Név | Beosztás | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Magyarország | Juhász Árpád | értékesítési vezető | +36 30 916 3223 | |
Magyarország | Nits Gyula | belső értékesítés | +36 20 535 2493 | |
Nyugat-Magyarország | Csite Péter | mérnök szaktanácsadó | +36 30 664 0967 | |
Nyugat-Magyarország | Dózsa Zsolt | mérnök szaktanácsadó | +36 30 331 8485 | |
Budapest és | Lakat Róbert | mérnök szaktanácsadó | +36 20 299 8394 | |
Közép-Magyarország | Juhász József | mérnök szaktanácsadó | +36 30 678 2559 | |
Kelet-Magyarország | Kanyó Krisztián | mérnök szaktanácsadó | +36 30 411 1723 |