Gamme standard de capteur inductif
L'automatisation est difficilement concevable sans les détecteurs inductifs. De la construction mécanique à la fabrication électronique, en passant par l'intralogistique, l'assemblage et la manutention, le traitement du bois et du textile : partout où l'on automatise, la détection sans contact d'objets métalliques requière une grande fiabilité et robustesse. Pour cela, Balluff vous propose désormais une nouvelle gamme optimisée de capteurs inductifs BES.
Les capteurs robustes et précis sont conçus pour un environnement industriel standard et offrent, dans ces conditions, un excellent rapport qualité-prix. Ils conviennent donc particulièrement bien aux applications techniquement classiques, dans lesquelles les capteurs sont soumis à une très grande exigence de rapport prix/quantité, par exemple dans la manutention, le montage de cellules de batteries ou la logistique (interne).r (Intra-)Logistik.
Découvrez notre échantillon gratuit
Testez notre nouveau capteur inductif dès maintenant
Les particularités
- Meilleures performances pour un rapport qualité-prix optimal
- Détection fiable des objets grâce à une double distance de commutation
- Emballage écologique pour des quantités plus élevées
- Surveillance optimisée et identification des erreurs avec affichage de la tension de service et lumière à 360
Avantages de l'emballage multi-pièces
Économisez du temps et des déchets
Notre nouvelle gamme de capteurs inductifs est spécialement conçue pour les applications standard en grandes quantités. Ils peuvent donc être commandés efficacement en grandes quantités. Grâce à un emballage multiple écologique de 25 pièces, le déballage fastidieux des différents capteurs n'est plus nécessaire. Le matériel de montage est joint séparément. Cela permet d'économiser du temps et des déchets d'emballage.
- Conception compacte et peu encombrante
- Gagnez du temps lors du déballage et de l'assemblage
- Réduction des matériaux d'emballage en plastique
Choisissez maintenant votre capteur inductif
- Dimensions
- Ø 8 x 45 mm
- Modèle
- M8x1
- Montage
- flush
- Portée
- 2 mm
- Sortie de commutation
- PNP à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 600 Hz
- Matériau du boîtier
-
Zinc moulé sous pression, nickelé
PC - Face sensible, matériau
- PBT
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Dimensions
- Ø 8 x 65 mm
- Modèle
- M8x1
- Montage
- flush
- Portée
- 2 mm
- Sortie de commutation
- PNP à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 600 Hz
- Matériau du boîtier
-
Zinc moulé sous pression, nickelé
PC - Face sensible, matériau
- PBT
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Dimensions
- Ø 12 x 45 mm
- Modèle
- M12x1
- Montage
- flush
- Portée
- 4 mm
- Sortie de commutation
- PNP à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 350 Hz
- Matériau du boîtier
-
Zinc moulé sous pression, nickelé
PC - Face sensible, matériau
- PBT
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Dimensions
- Ø 12 x 65 mm
- Modèle
- M12x1
- Montage
- flush
- Portée
- 4 mm
- Sortie de commutation
- PNP à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 350 Hz
- Matériau du boîtier
-
Zinc moulé sous pression, nickelé
PC - Face sensible, matériau
- PBT
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Dimensions
- Ø 18 x 45 mm
- Modèle
- M18x1
- Montage
- flush
- Portée
- 8 mm
- Sortie de commutation
- PNP à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 300 Hz
- Matériau du boîtier
-
Zinc moulé sous pression, nickelé
PC - Face sensible, matériau
- PBT
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Dimensions
- Ø 18 x 65 mm
- Modèle
- M18x1
- Montage
- flush
- Portée
- 8 mm
- Sortie de commutation
- PNP à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 300 Hz
- Matériau du boîtier
-
Zinc moulé sous pression, nickelé
PC - Face sensible, matériau
- PBT
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
Nos accessoires pour vous
Le support de serrage, disponible en option, permet de monter rapidement les capteurs sans outils et de les remplacer "plug and play" en cas de besoin.
Après le montage simple du capteur, vous obtenez un affichage fonctionnel à 360° de l'état du capteur grâce à son dos en plastique spécialement conçu avec des LED. Outre l'état de commutation, celui-ci indique désormais aussi son alimentation en tension et la présence d'erreur, par exemple un court-circuit. Vous avez ainsi tout sous les yeux, identifiez les erreurs plus rapidement et plus facilement, réduisez les temps d'arrêt et augmentez la disponibilité de l'installation.
- Utilisation
- pour capteurs M08
- Matériau
- PBT
- Dimensions
- Ø 14 x 50 mm
- Fixation
- Bornes
- Utilisation
- pour capteurs M12
- Matériau
- PBT
- Dimensions
- Ø 18 x 50 mm
- Fixation
- Bornes
- Utilisation
- pour capteurs M18
- Matériau
- PBT
- Dimensions
- Ø 24 x 50 mm
- Fixation
- Bornes
- Raccordement
- Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
- Câble
- PVC gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 0.34 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -40...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- -5...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
- Raccordement
- Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
- Câble
- PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 0.34 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -40...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- -5...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
- Raccordement
- Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
- Câble
- PVC gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 0.34 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -40...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- -5...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
- Raccordement
- Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
- Câble
- PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 0.34 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -40...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- -5...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
Inscrivez-vous maintenant pour obtenir une boîte d'échantillons gratuite !
Remplissez simplement le formulaire avec vos coordonnées et recevez une boîte d'échantillons gratuite.