- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- Architects of Smart Manufacturing
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- L'IO-Link – la solution idéale
- MicroSPOT
- Miniaturisation
- Conditions de fabrication extrêmes
- Contrôle qualité
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Surveillance des conditions
Architects of Smart Manufacturing
Etape par étape vers l'usine du futur
Grâce aux solutions intelligentes Balluff, vous posez les fondations de l'usine du futur. Balluff vous accompagne dans la mise en œuvre d'une production intelligente. Nous serons en mesure de vous accompagner étape par étape vers ce monde numérique.
Une des fondations de l'usine du futur est la communication intelligente, qui transmet les données des machines à la chaîne de production et les met à disposition partout où le besoin s'en fait sentir, y compris dans les lieux stratégiques pour la suite du traitement. Les informations qui en résultent peuvent être utilisées pour surveiller les performances des capteurs, des machines et des systèmes et identifier les pannes imminentes avant qu'elles n'arrivent, à tous les niveaux de production et même entre les usines via le cloud. Cela permet une plus grande flexibilité, une efficacité et une productivité accrue. Avec le standard de communication numérique IO-Link, nous vous offrons la clé. L’IO-Link est simple à connecter, utilise des signaux numériques sans interférences et transmet les données de manière bidirectionnelle. La communication intelligente via l’IO-Link vous permet d'accéder facilement à l'Internet industriel des objets (IIoT).
Nous vous fournissons un support compétent pour vous aider à concevoir et à mettre en œuvre une communication intelligente via IO-Link et une transparence complète grâce à la traçabilité. Nous vous aidons à ouvrir la voie à une gestion automatisée, à des systèmes robotisés efficaces et à une surveillance fiable des composants numériques. Grâce à nos solutions, vous pouvez augmenter la disponibilité des machines, réduire les temps d'arrêt et garantir la qualité des produits. Elles permettent un processus de fabrication optimal et ouvrent la voie à une production moderne et flexible dans l'usine intelligente. Connectez-vous …