CHINE, Chengdu
Production, intralogistique | environ 360 collaborateurs
L'usine de Chengdu est, avec les deux usines de Veszprém (Hongrie) et d'Aguascalientes (Mexique), l'un des trois grands sites de production en série de Balluff. Balluff Chengdu fabrique dans l'ouest de la Chine plus de 3,7 millions de capteurs inductifs et mécaniques par an, ainsi que des systèmes de mesure linéaire pour l'automatisation industrielle et d'autres produits. Dans le réseau de production et de logistique, Chengdu assume la fonction de fournisseur régional pour la région APAC et de Lead Factory pour les capteurs inductifs. L'approvisionnement ne se limite toutefois pas au marché APAC, puisque plus de la moitié des produits de Chengdu trouvent leurs acheteurs dans d'autres parties du monde. Le centre de distribution pour la région APAC se trouve à Hong Kong.
Balluff est active en Chine depuis 30 ans déjà. En 1996, nous avons passé nos premières commandes de montage à Chengdu - à l'époque, il s'agissait d'un partenaire externe. En 2004, nous avons créé une filiale à Chengdu afin de poursuivre la production avec une participation de 100 %. L'ouverture de notre propre usine, nouvellement construite, a eu lieu trois ans plus tard. Balluff a ainsi fait œuvre de pionnier, car il s'agissait alors de la première entreprise de production allemande sur place. De nombreux collaborateurs de longue date sur le site reflètent la confiance que nous avons gagnée en tant qu'employeur au cours des 20 dernières années. Grâce à une extension du bâtiment en 2023, Balluff dispose à Chengdu d'une surface de production de 14000 m² avec une technique de fabrication ultramoderne qui peut être adaptée de manière flexible aux différentes lignes de produits et aux quantités de produits allant de un à plusieurs milliers.