- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Sciences de la vie
- Industrie des semi-conducteurs
- Technique d'entraînement électrique
- Industrie du plastique
- Travail des métaux
- Machines de travail mobiles
- Révolution dans l'automatisation de la production de batteries : assurer une efficacité et une qualité maximales
- Des capteurs et une technologie de réseau exceptionnels pour les industries de l'emballage, de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques
- Production d'énergie
- Fluidique
- Automatisation de l'intralogistique : améliorer l'efficacité et le débit
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Industrie du pneumatique
- Technique de circulation
Production d'énergie
Rester économique aujourd'hui et demain
Le secteur de l'énergie doit faire face au changement climatique, à l'évolution démographique et à la disponibilité limitée des combustibles fossiles. De telles conditions cadres exigent des solutions nouvelles et innovantes. Qu'il s'agisse de parcs éoliens en mer ou de centrales solaires dans le désert : la répartition de la production d'électricité sur un grand nombre de systèmes individuels et l'influence directe de facteurs environnementaux extrêmes imposent des exigences élevées à la qualité des composants utilisés.
Balluff apporte une contribution importante à tous les secteurs de l'énergie : vous recevez des solutions fiables pour l'extraction du pétrole et du gaz, pour la production d'électricité conventionnelle ainsi que pour les énergies renouvelables (vent, soleil et eau). Chaque composant individuel convainc par sa robustesse et sa qualité.
Avec nous, vous bénéficiez d'un réseau mondial de conseil technique, de vente, de service après-vente et de fourniture de pièces détachées. En outre, nous collaborons avec les fabricants d'installations et les fournisseurs de sous-systèmes. Cela vous garantit des solutions optimales.
Énergie éolienne: Des centrales électriques de haute technologie et à haut rendement
Les éoliennes modernes offrent un degré d'efficacité extraordinairement élevé. Par exemple, les turbines d'aujourd'hui produisent environ 20 fois plus d'électricité que celles d'il y a 20 ans, et ce à moindre coût. Néanmoins, les parcs éoliens représentent des investissements importants qui exigent une grande disponibilité. Cela n'est possible que si tous les composants sont extrêmement fiables et fonctionnent de manière sûre. Pour y parvenir, Balluff travaille depuis longtemps en étroite collaboration avec les principaux fabricants. Nous vous offrons un savoir-faire spécifique au secteur et garantissons la plus haute qualité - pour les systèmes on-shore et off-shore.
Centrales solaires: Le soleil fournit plusieurs fois l'énergie nécessaire
Les centrales solaires thermiques ont une puissance de 100 mégawatts et plus. Pour produire cette énergie, plusieurs milliers de miroirs doivent être alignés avec précision et orientés en permanence vers le soleil. Cela nécessite des capteurs particulièrement précis qui peuvent également résister à des conditions environnementales extrêmes, par exemple dans les régions désertiques. Nous avons développé des systèmes de mesure avec lesquels vous pouvez enregistrer ces mouvements de manière fiable et mettre en place des systèmes efficaces.
Énergie hydroélectrique: Indispensable dans le mix des énergies renouvelables
L'hydroélectricité est aujourd'hui indispensable dans l'éventail des énergies renouvelables et recèle encore un grand potentiel inexploité. Des systèmes de contrôle fiables et extrêmement précis sont nécessaires pour maîtriser en toute sécurité les énormes forces hydrauliques.
Balluff vous soutient avec des solutions de haute précision composées de capteurs et de systèmes de mesure de déplacement.
Centrales électriques conventionnelles: Des fournisseurs d'énergie toujours importants
Les processus de combustion efficaces et respectueux de l'environnement dans les centrales électriques classiques nécessitent des turbines et des générateurs contrôlés avec une grande précision, par exemple dans les centrales à charge de pointe. Dans le même temps, l'efficacité doit être constamment accrue et la disponibilité assurée.
Leurs exigences en matière de technologie sont donc, à juste titre, extrêmement élevées. Grâce aux solutions extrêmement précises de Balluff, vous pouvez les rencontrer sans aucun problème. Parce que nous avons conçu notre technologie pour de telles applications.
l'extraction du pétrole et du gaz: Rester compétitif par rapport aux combustibles fossiles
Le pétrole et le gaz contribuent toujours de manière décisive à l'approvisionnement en énergie. Cependant, d'autres technologies font désormais leur entrée dans la conscience publique et politique. Par exemple, les procédés power-to-X, dans lesquels des gaz ou des carburants synthétiques peuvent être produits à partir d'énergies renouvelables par l'électrolyse de l'hydrogène et des étapes de traitement en aval (méthanisation). Ces combustibles peuvent être utilisés lorsqu'une densité énergétique élevée est requise. Pour cela, des composants éprouvés issus de la construction d'installations (par exemple, des vannes et des compresseurs) sont encore nécessaires.
Balluff vous soutient avec une technologie de capteurs robuste, précise et nécessitant peu d'entretien. La protection contre les explosions avec de nombreuses homologations internationales va de soi.
Nos atouts particuliers: Haute précision et compétence en matière de communication
Chez Balluff, vous bénéficiez de concepts innovants pour répondre de manière optimale à vos besoins individuels en matière de production d'énergie. À cette fin, nous vous proposons une gamme de solutions large et polyvalente. Par exemple, grâce à des capteurs inductifs résistant à la haute pression, à des systèmes de mesure de position avec protection contre les explosions ou à une technologie redondante très fiable qui peut être facilement intégrée directement dans le vérin hydraulique. En outre, nous avons testé les différents composants lors du développement, afin que vous puissiez bénéficier de leur résistance et de leur durabilité particulièrement élevées : dans le vent et les vagues, sous un fort ensoleillement et également dans des atmosphères potentiellement explosives.
Nos solutions fonctionnent avec une connexion très fiable et une technologie de réseau sophistiquée qui répond aux exigences strictes de l'industrie de l'énergie sans compromis. Cela renforce la fiabilité de votre installation et de votre technologie de contrôle. Et avec IO-Link, vous bénéficiez de l'expertise en communication qui vous permettra également de répondre aux exigences futures. Car avec IO-Link, vous créez une infrastructure pour gérer en toute sécurité le volume croissant de données. Vous pouvez tirer des informations supplémentaires des données et les utiliser pour un processus rapide et flexible. De cette manière, vous êtes également positionné de manière optimale pour l'avenir.
Régulation et contrôle - tout sous contrôle: Chaque composant individuel apporte sa contribution
Lorsqu'on parle de sécurité intégrée dans les installations et les techniques de commande, on pense souvent en premier lieu à la qualité des principaux composants. Cependant, ce sont souvent les acteurs de l'arrière-plan, moins remarqués, qui sont responsables des interruptions ou des échecs. Tout d'abord, l'alimentation électrique - avec des effets sur tous les composants du système. Mais les câbles et les connexions électriques jouent également un rôle important.
Ils transmettent les signaux des capteurs et signalent la position, l'emplacement, la pression et d'autres paramètres au système de contrôle. Balluff vous offre une qualité fiable. Nous vous aidons à exploiter votre système de manière fiable.
Downloads
-
Industry brochure energy production