- Des capteurs et une technologie de réseau exceptionnels pour les industries de l'emballage, de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Automatisation de l'intralogistique : améliorer l'efficacité et le débit
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Révolution dans l'automatisation de la production de batteries : assurer une efficacité et une qualité maximales
- Industrie du pneumatique
- Technique de circulation
Des capteurs et une technologie de réseau exceptionnels pour les industries de l'emballage, de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques
Augmentation de l'efficacité globale des installations et des processus dans les applications clés
Les industries de l'emballage, de l'agroalimentaire, des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques sont confrontées à une multitude de défis, allant de la conformité à des réglementations strictes aux exigences croissantes des consommateurs en matière de qualité et de durabilité. Le large éventail de ces industries, qui va de la manipulation des matières premières à l'emballage et à l'intralogistique en passant par la production, nécessite des solutions innovantes et efficaces.
Dans ce contexte, l'optimisation de l'efficacité globale de l'installation (OEE) est d'une importance capitale pour tirer le maximum d'efficacité de vos installations. Balluff s'est spécialisé dans les capteurs et les composants d'automatisation qui augmentent votre OEE et optimisent vos processus d'emballage.
Nos solutions s'adressent à des problèmes clés - du contrôle de qualité précis à la surveillance fiable de l'état, en passant par l'optimisation des lignes de production à grande vitesse.
Découvrez-en plus sur le secteur qui vous concerne
Maximiser l'OEE : Un guide complet de l'industrie
Révolutionner l'OEE dans l'emballage des aliments et des boissons
Des exemples pratiques et des solutions pour augmenter la productivité et minimiser les temps d'arrêt.
Découvrez des techniques et des solutions pratiques pour augmenter la productivité et minimiser les temps d'arrêt dans l'industrie de l'emballage, de l'alimentation et des boissons. Notre guide OEE propose des stratégies efficaces pour réduire les temps d'arrêt et de changement de production non planifiés et pour utiliser l'IIoT et les technologies intelligentes.
Nous abordons en détail sept domaines d'application clés : l'architecture de commande, le changement de format, la maintenance prédictive, la mesure du niveau de remplissage, l'automatisation robotique, la traçabilité et le contrôle ainsi que la manutention, afin d'optimiser vos processus d'emballage.
Applications Spotlight pour augmenter la productivité
Découvrez des applications qui relèvent les défis des industries de l'emballage, de l'alimentation, des boissons et des cosmétiques. Vous trouverez d'autres exemples d'applications dans notre base de données d'applications.
Succès dans la pratique : des exemples de cas inspirants
Apprenez-en plus sur nos solutions réussies dans différents secteurs et tirez des enseignements pour votre entreprise.
Temps de changement de format réduit de 65% grâce au changement de format guidé
Découvrez comment les capteurs IO-Link permettent des changements de format efficaces et augmentent l'efficacité globale de l'installation.
Des performances indestructibles : des capteurs et des produits de réseau pour une utilisation continue
Nos solutions robustes et hygiéniques répondent aux exigences de différents secteurs et maximisent l'OEE.
Nettoyage à haute pression et hygiène industrielle
Les capteurs IP69K de Balluff sont idéaux pour les industries critiques en matière de propreté, ils résistent aux bactéries et aux organismes nuisibles et répondent aux exigences de l'EHEDG, de la FDA et de la 3-A.
Points forts
- Conçu pour des cycles de nettoyage et de désinfection exigeants
- Dépasse la norme IP69K avec une évaluation d'au moins 1000 cycles de nettoyage
Fiable, robuste et durable
La promesse "Washdown Plus" de Balluff garantit, au-delà des capteurs, la résistance des boîtiers et des armoires électriques aux bactéries et autres organismes nuisibles. Cette fiabilité exceptionnelle dans des conditions difficiles satisfait et dépasse même les exigences d'Ecolab et de l'IP69K.
Pour plus d'informations, consultez notrebrochure Washdown.
Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter !
Downloads
-
Balluff dans l'industrie du remplissage et de l'emballage
-
Products for packaging, food and beverage for food safety
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage