Transporte automatizado de piezas y trazabilidad en el proceso de mecanizado y montaje
Trazabilidad de las piezas de producción y montaje
En el proceso de mecanizado y montaje de piezas, se requiere una trazabilidad completa para fabricar de forma fiable y con alta calidad. Al mismo tiempo, las piezas de trabajo deben transportarse automáticamente a su destino de acuerdo con los siguientes pasos de fabricación.
Con RFID, la alimentación automatizada de piezas de trabajo se consigue colocando soportes de datos en la propia pieza. Además del transporte automatizado, las ventajas residen especialmente en la documentación sin fisuras. Cada paso del proceso de mecanizado o montaje se almacena en el soporte de datos. Incluso los pasos de trabajo que preceden o siguen inmediatamente al proceso de producción pueden registrarse con precisión y utilizarse para optimizar la gestión de recursos.
El sistema RFID BIS M es ideal para este fin. Los cabezales industriales de lectura/escritura garantizan un rendimiento de lectura fiable y una prevención de errores constante, incluso en metal. Son potentes y manejan fácilmente grandes cantidades de datos. Incluso a grandes distancias.
Los soportes de datos están disponibles en diferentes versiones, por ejemplo, en forma de tornillo de datos. Gracias a su robustez, los tornillos de datos se utilizan en procesos de fabricación en los que los lubricantes o las virutas dificultan el procesamiento. También pueden utilizarse en sistemas de lavado y secadoras de vacío.
- Identificación fiable en entornos metálicos
- Soportes de datos en diseños especiales, como tornillos para una fijación óptima a la pieza de trabajo
- Almacenamiento de datos descentralizado directamente en la pieza de trabajo
Temas relacionados
-
Asociar y rastrear correctamente las piezas de trabajo
-
Identificación de productos con sistemas industriales RFID en todos los entornos
-
Rastree piezas de manera fiable con sistemas industriales RFID : Tags con ángulo de 90° entre sus dos caras de lectura
-
Habilite la trazabilidad en el montaje del asiento
-
Rastreo fiable de piezas en la producción y el ensamble