Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

RFID con IO-Link - Soluciones RFID económicas para volúmenes de datos reducidos

Soluciones RFID con IO-Link

RFID con el estándar de comunicación IO-Link abre soluciones especialmente económicas y versátiles para tareas de identificación con pequeñas cantidades de datos. Para ello, el cabezal de lectura/escritura IO-Link se comunica con un módulo de red IO-Link, que sirve como unidad de evaluación y establece la conexión con el controlador. Dado que este maestro IO-Link tiene hasta 16 puertos, se pueden conectar fácilmente dispositivos adicionales para tareas de prueba adicionales. RFID con IO-Link también es una opción adecuada cuando el almacenamiento de datos se realiza de forma centralizada a través de soluciones en la nube y el soporte de datos sirve únicamente como identificador.

Con una amplia gama de cabezales de lectura/escritura IO-Link, los sistemas RFID se pueden montar a medida. Y con el maestro IO-Link como unidad de evaluación, los puertos restantes pueden ocuparse con cualquier otro sensor o actuador.

  • Amplia cartera para diferentes rangos de lectura y condiciones ambientales
  • Uso extremadamente económico y flexible
  • Opciones de parametrización y diagnóstico a través de IO-Link