Ejemplos de aplicación para IO-Link
IO-Link está presente en todo el proceso de producción
La comunicación IO-Link garantiza transparencia en toda la automatización. En todos los sectores, independientemente de si se trata de logística, atención al cliente, fabricación, montaje, comprobación o embalaje. Y todo ello para cada una de las aplicaciones, ya sea medición de fluidos, identificación, medición de desplazamiento o reconocimiento de objetos. Es así cómo se establece la comunicación fluida desde el nivel de campo hasta la nube.
Balluff proporciona soluciones IO-Link integrales con potentes sensores IO-Link y la mejor técnica de redes y conectividad para IO-Link. Las soluciones innovadoras de Balluff como "Seguridad a través de IO-Link" o la columna luminosa LED Balluff SmartLight ponen de manifiesto cómo la tecnología IO-Link permite que las máquinas e instalaciones sean inteligentes y cómo se pueden diseñar procesos de producción inteligentes. Balluff utiliza IO-Link en todos los sectores y principios de actuación, para que toda la producción y cada una de las máquinas se beneficien de sus ventajas:
- La instalación de IO-Link es muy sencilla
- IO-Link incrementa la disponibilidad de las máquinas
- IO-Link facilita un mantenimiento orientado a las necesidades
- Funcionamiento más eficiente gracias a IO-Link
Seguridad con IO-Link
La seguridad ante todo. Hemos desarrollado un módulo E/S para incrementar la eficiencia de conceptos de seguridad e integrarlos en la unidad de control del equipo: se trata del módulo de seguridad Balluff, es decir, la primera solución de seguridad integrada mediante comunicación IO-Link. La seguridad a través de IO-Link es sencilla de integrar, reacciona rápidamente y puede suplir el armario de distribución. Seguridad a través de IO-Link combina la tecnología de automatización y seguridad y garantiza la comunicación hasta el último metro. La interfaz IO-Link proporciona detalles de sensores y actuadores y además información relevante para la seguridad.
SmartLight con IO-Link
Las columnas luminosas LED SmartLight de Balluff señalizan mediante una gama de colores flexible y variada los estados de servicio (temperatura, situación de llenado de la instalación) o también la posición de carro a través de un sistema de medición de desplazamiento. El estado actual puede leerse fácilmente gracias a la gama de colores. Todos los colores pueden definirse de forma personalizada a través de la unidad de control. Utilizando pocos comandos puede asignar a la lámpara los diferentes colores sin tener que efectuar cambios mecánicos en las columnas por LED. Gracias a IO-Link incluso puede efectuar modificaciones durante el servicio en funcionamiento.
Hablamos IO-Link
Balluff utiliza IO-Link en todos los sectores y con todos los principios de actuación. Juntos aprovechamos todas las posibilidades de la comunicación IO-Link. Vea a continuación la variedad de uso que le permite IO-Link.
Ejemplos de aplicación
Simplificar la topología de red
Transmisión sin contacto de datos y energía
Para una alta calidad de producción
Nunca había sido tan fácil aumentar la flexibilidad
Medición lineal constante y sin contacto de las posiciones
Soluciones integrales de identificación para sistemas de transferencia
Rápido cambio de parámetros, desechos mínimos
¡Manejo sencillo, versátil y económico!
El concepto sencillo para tareas industriales
Gestión automatizada de herramientas con RFID
Intercambio de información y transporte de datos a través de todos los niveles
Para la rápida interacción entre las personas y máquinas
Sin desgaste y a prueba de manipulaciones
Para sistemas neumáticos y sistemas hidráulicos
Para las condiciones extremas del entorno de soldadura
Mantenimiento basado en las condiciones y monitorización de estado
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas