Sistema de reordenación inteligente
Gestione los inventarios de forma inteligente, dinámica y flexible
Los esfuerzos manuales en el registro del inventario y el almacenamiento cuestan tiempo, dinero y un importante espacio de almacenamiento. El sistema Smart Reordering permite una gestión inteligente y dinámica del inventario, ya sea como sistema Kanban totalmente automatizado o como complemento de los sistemas existentes, para digitalizar toda su intralogística.
¿También produce según el principio de tracción? Entonces sabe lo importante que es tener siempre suficiente material en stock para poder tramitar los pedidos. Las existencias suelen gestionarse manualmente con tarjetas kanban o soluciones de código de barras. Los intervalos de tiempo fijos regulan el suministro de materiales por parte de la logística, lo que hace inflexible la reposición de materiales. Además, existen innumerables procesos manuales que imposibilitan una gestión flexible del inventario y, por tanto, una producción dinámica. Todo ello conduce a una gestión ineficiente de los inventarios y a elevadas existencias de reserva en la logística de la producción, que requieren espacio e inmovilizan el capital.
Con el sistema de reordenación inteligente, usted puede automatizaa la gestión de su inventario. Puede gestionar todos sus niveles de existencias, de forma automática y según sus necesidades.
¿Qué le ofrece el sistema de reordenación inteligente?
Gestión automatizada de las existencias: dinámica e inteligente
El sistema de reordenación inteligente registra continuamente sus niveles de existencias. Todas las acciones se muestran gráficamente en el cuadro de mandos claro. Esto reduce los tiempos de reposición y los recorridos en vacío.
El sistema de reordenación inteligente le notifica automáticamente cuando los niveles de existencias caen por debajo de los umbrales definidos. De este modo, no está sujeto a intervalos de tiempo fijos, sino que dispone siempre de existencias suficientes, sin necesidad de reservas adicionales. Su situación actual de existencias se muestra claramente en el tablero de mandos en todo momento. Las notificaciones cuando los niveles de stock caen por debajo de los umbrales definidos se muestran directamente en el tablero o como una notificación por correo electrónico. Hay más opciones de notificación disponibles a petición, así como la conexión del sistema de reordenación inteligente con sus sistemas ERP.
Así funciona la gestión inteligente del inventario
Paso 1: Colocar un sensor en la ubicación del material
Por regla general, sólo se necesita un sensor por ubicación de material. El sensor funciona con pilas y se comunica por radio, por lo que no es necesario el cableado.
Paso 2: Poner en marcha la puerta de enlace
Conecte la puerta de enlace a un tomacorriente para alimentarla. La conexión entre la puerta de enlace y la aplicación en la nube puede establecerse de forma flexible a través de LTE o Ethernet en la red doméstica.
Paso 3: Configurar la aplicación en la nube
La configuración del sistema y de los sensores es sencilla e intuitiva gracias a la aplicación en la nube. El asistente de configuración le guía de forma rápida y sencilla por el proceso de puesta en marcha. Además, el sistema puede vincularse a su sistema ERP a través de las API estándar.
Las ventajas del sistema de reordenación inteligente de un vistazo
- Gestión dinámica del inventario: el sistema de reordenación inteligente le avisa automáticamente en cuanto las existencias de material en el almacén caen por debajo de un valor umbral. Usted mismo define el nivel de este límite en términos de un flujo de material óptimo. Esto significa que no está limitado a intervalos de tiempo fijos, como ocurre con las soluciones Kanban clásicas, y puede seguir confiando en que su almacén esté suficientemente lleno en todo momento. Al mismo tiempo, se reducen las existencias de reserva.
- Reposición rápida: Los sensores del sistema de reordenación inteligente registran continuamente sus niveles de existencias. Puede ver las existencias actuales de forma gráfica en un panel de control en cualquier momento o ser informado automáticamente de los niveles de existencias. Esto ayuda a acortar los tiempos de reposición y también los recorridos en vacío.
- Gestión automatizada de las existencias: con la ayuda de sensores, el sistema de reordenación inteligente supervisa los niveles de existencias y le notifica automáticamente los cuellos de botella. Los procesos manuales de Kanban y los procedimientos de escaneo ya no son necesarios. Con la ayuda de interfaces estandarizadas, el sistema de reordenación inteligente también puede integrarse en sus sistemas ERP existentes para un intercambio directo de información.
Mediateca de vídeo
Hemos reunido una serie de vídeos informativos sobre el sistema de reordenación inteligente en nuestra mediateca.La solución adecuada para cada aplicación
Ya sea en las estanterías kanban, en los puestos de montaje, en los almacenes de palés o en los puntos de entrega y recogida, los sensores del sistema logístico pueden instalarse en cualquier lugar y registrar continuamente las existencias de material. Estos datos de los sensores se procesan y editan en una aplicación en la nube. Esto le permite obtener una visión general de las existencias del almacén en cualquier momento, con un solo clic y sin los largos procesos de escaneo que son necesarios con los sistemas eKanban convencionales. El inventario gestionado por el proveedor también es fácil de implementar con el sistema de reordenamiento inteligente.
Estanterías Kanban a la vista
Las estanterías Kanban se han convertido en una parte indispensable de muchos almacenes. Los componentes para la producción pueden ser bien estructurados y eliminados en ellos. Con la ayuda del sistema de reordenación inteligente, puede llamar a las cantidades de llenado actuales en cualquier momento, y sin tipos de kanban o procesos de escaneo, que suelen ser necesarios con los sistemas eKanban.
No hay cuello de botella de material en el puesto de trabajo de montaje
Para que el proceso en los puestos de trabajo de montaje sea fluido, es importante que los empleados tengan siempre suficiente material a su alcance. Con el sistema de reordenación inteligente, esto está garantizado; las existencias actuales pueden verse en cualquier momento.
Reposición segura en los almacenes de palets
Los sensores del sistema de reordenación inteligente también registran continuamente las existencias de material en las ubicaciones de los palés. A partir de esta información, el sistema calcula el consumo medio y los tiempos de reposición.
No hay congestión en los puntos de entrega y recogida
Los lugares de entrega y recogida desempeñan un papel importante para un proceso de producción sin problemas. Sólo si el material se registra rápidamente tras la entrada de la mercancía y se distribuye a los lugares adecuados se pueden evitar los "atascos" en la logística. El sistema de reordenación inteligente lo permite.
¿Cuánto cuesta el sistema de reordenación inteligente?
Modelo de costes fijos
Con el modelo de coste fijo, se adquiere el hardware en forma de sensores y pasarelas. El número de sensores y pasarelas que necesita para el control continuo del inventario depende del tamaño y las condiciones locales de su almacén.
BAV002P – Sensor inalámbrico (infrarrojos)
Medición fiable del nivel de llenado de sólidos y sólidos a granel
Distancia de medición máx. 4 m
Conexión inalámbrica
Batería de larga duración
BAV0030 – Sensor inalámbrico (ultrasónico)
El sensor adecuado para la medición de nivel de líquidos, sólidos y sólidos a granel
Distancia de medición máx. 4 m
Conexión inalámbrica
batería de larga duración
BAV0031 – Botón inalámbrico para el salpicadero
Inicio semiautomatizado de todo tipo de procesos de seguimiento con sólo pulsar un botón
Pedido de material por clic
Registro de la retirada de material mediante un clic
Conexión inalámbrica
Batería de larga duración
BNI00J7 – Gateway
Recepción fiable de datos de sensores a distancias de hasta 300 m
Tecnología inalámbrica LoRaWAN hasta el sensor
Transmisión al software en la nube: LTE/4G o Ethernet
Paquetes de software
Con la solución de software, puede ver todos los datos de inventario, enviar los datos por correo electrónico o integrarlos en soluciones de software existentes a través de una interfaz. Los costes del software dependen del número de sensores activos en su sistema de reordenación inteligente:
Básico para clientes con <=100 sensores
Funcionamiento del sistema central, mantenimiento, incluidas las actualizaciones de seguridad, perfeccionamiento continuo y provisión de nuevas funcionalidades básicas
Almacenamiento de datos, procesamiento de datos, transmisión de datos a través de conexión de telefonía móvil
Cada sensor adicional >100
Integración completa de los sensores en el sistema existente
Los costes de licencia para ampliaciones del sistema >100 sensores se calculan por sensor
Complementos y adaptación del sistema a las necesidades del cliente
Las funciones específicas (por ejemplo, las analíticas) pueden activarse individualmente y durante un periodo de tiempo determinado.
Configure ahora su sistema de reordenación inteligente!
¿Hemos despertado su interés? Entonces configure su sistema de reordenación inteligente de forma fácil y cómoda en nuestra tienda web.Referencias
Los clientes satisfechos son nuestra mayor motivación. Esto es lo que dicen nuestras referencias sobre el sistema de reordenación inteligente: