Das Standard-Portfolio für induktive Sensoren

Die Automation ist ohne induktive Sensoren kaum denkbar. Vom Maschinenbau über die Elektronikfertigung bis hin zur Intralogistik, Montage- und Handhabungstechnik, Holz- und Textilverarbeitung: Überall dort, wo automatisiert wird, ist die berührungslose Positionserfassung metallischer Objekte, Verschleißfreiheit und Zuverlässigkeit gefragt. Dafür erhalten Sie bei Balluff jetzt ein neues, optimiertes Portfolio induktiver Sensoren BES.

Die robusten, präzisen Sensoren sind ausgelegt für die Standard-Fabrikumgebung und bieten genau hier ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Dadurch eignen sie sich besonders gut für Applikationen, die technisch nicht außergewöhnlich sind, dafür aber preislich sowie was das Volumen angeht höhere Anforderungen an die Sensoren stellen – z. B. im Material Handling, der Batteriezellenmontage oder der (Intra-)Logistik.

Entdecken Sie unsere Musterbox

Testen Sie unseren neuen induktiven Sensor jetzt


Die Besonderheiten

  • beste Performance bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis
  • zuverlässige Objekterkennung durch doppelten Schaltabstand
  • umweltfreundliche Multiverpackung für höhere Stückzahlen
  • optimierte Überwachung und Fehleridentifikation mit Betriebsspannungsanzeige und 360°-Light

Vorteile der Multiverpackung

Sparen Sie Zeit und Müll

Unser neues Portfolio an induktiven Sensoren ist speziell für Standardapplikationen in hohen Stückzahlen konzipiert. Deshalb lassen sie sich für größere Mengen effizient bestellen. Durch eine umweltfreundliche Multiverpackung zu 25 Stück entfällt das aufwendige Auspacken einzelner Sensoren. Das Montagematerial liegt separat bei. Dies spart Zeit und Verpackungsmüll.

  • Kompaktes und platzsparendes Design
  • Zeit beim Auspacken und der Montage sparen
  • Reduzierung von Kunststoff-Verpackungsmaterial

Wählen Sie jetzt Ihren induktiven Sensor

BES060N

BES060T

BES060R

BES060U

BES060P

BES060M

BES060N

Abmessung
Ø 8 x 45 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
600 Hz
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Mehr Produktdetails
BES060T

Abmessung
Ø 8 x 65 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
600 Hz
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Mehr Produktdetails
BES060R

Abmessung
Ø 12 x 45 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
350 Hz
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Mehr Produktdetails
BES060U

Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
350 Hz
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Mehr Produktdetails
BES060P

Abmessung
Ø 18 x 45 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
300 Hz
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Mehr Produktdetails
BES060M

Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
300 Hz
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Mehr Produktdetails

Unser Zubehör für Sie

Mit dem optional erhältlichen Klemmhalter lassen sich die Sensoren werkzeuglos schnell montieren und im Bedarfsfall auch „Plug and Play“ austauschen.

Nach der einfachen Montage des Sensors erhalten Sie durch sein speziell entwickeltes Kunststoff-Backend mit LEDs eine 360°-Funktionsanzeige des Sensorstatus. Dieser zeigt neben dem Schaltzustand jetzt auch seine Spannungsversorgung und den Fehlerfall, z. B. Kurzschluss, an. So haben Sie alles im Blick, identifizieren Fehler schneller und einfacher, reduzieren Stillstandzeiten und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit.

BAM045T

BAM045W

BAM045U

BCC02NU

BCC02NW

BCC034A

BCC034C

BAM045T

Verwendung
für Sensoren M08
Material
PBT
Abmessung
Ø 14 x 50 mm
Befestigung
Klemmen
Mehr Produktdetails
BAM045W

Verwendung
für Sensoren M12
Material
PBT
Abmessung
Ø 18 x 50 mm
Befestigung
Klemmen
Mehr Produktdetails
BAM045U

Verwendung
für Sensoren M18
Material
PBT
Abmessung
Ø 24 x 50 mm
Befestigung
Klemmen
Mehr Produktdetails
BCC02NU

Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PVC grau, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BCC02NW

Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PVC grau, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BCC034A

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PVC grau, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BCC034C

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PVC grau, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails


Melden Sie sich jetzt an, um eine kostenlose Musterbox zu erhalten

Füllen Sie einfach das Formular mit Ihren Daten aus und erhalten Sie eine kostenlose Musterbox.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Rufen Sie uns an:
+43 57887