Nové funkce a vylepšení v portálu My Balluff a webshopu
Neustálým vývojem webshopu se snažíme našim zákazníkům nabídnout maximální komfort a uživatelskou přívětivost. Zde se můžete seznámit s novými funkcemi a vylepšeními.
Naše portfolio produktů: Nyní ještě přehlednější
Díky nové, vylepšené struktuře produktů můžete nyní najít správné řešení Balluff rychle a efektivně pomocí několika kliknutí.
Potřebujete například jinou délku nebo průměr vybraného výrobku? Žádný problém, tento parametr můžete jednoduše změnit v rámci konfigurace.
Díky novému průvodci produkty můžete nyní najít správný senzor pro vaši aplikaci ještě rychleji!
Hledáte správný senzor pro svou aplikaci, ale nejste si jisti, jaký vybrat? Náš produktový průvodce vám rád pomůže. V několika krocích vás provedeme naší rozsáhlou nabídkou produktů a určíme ideální výběr produktu pro vaše požadavky.
Výroba BTL KMAT Express
Potřebujete naléhavě náhradní snímač výtlaku, který vám bude přizpůsoben na míru? Žádný problém, využijte naší nabídky expresní výroby do 24-48 hodin!
Všechny snímače výtlaku, u kterých vám můžeme obecně nabídnout expresní výrobu, jsou speciálně označeny.
Balluff Engineering Tool je nyní k dispozici zdarma! Získejte k němu přístup a konfigurujte zařízení IO-Link snadno a rychle.
Balluff Engineering Tool umožňuje centrální uvedení do provozu, konfiguraci a parametrizaci zařízení IO-Link podle standardu IO-Link pro senzory a akční členy nezávisle na výrobci.
Vaše výhody na první pohled:
Jednoduché ovládání
Rychlejší uvedení do provozu
Kratší doba údržby
A to nejlepší nakonec - od nynějška získáte Balluff Engineering Tool zcela zdarma, využijte výhod ještě dnes a získejte svůj bezplatnýn software.
Využíváte již výhod vícenásobného balení?
Hledáte spolehlivý, robustní a levný indukční senzor? Pak najdete to, co hledáte, v naší nové indukční řadě.
Vaše výhody na první pohled:
K dispozici v nejběžnějších provedeních M8x1; M12x1 a M18x1, každé v dlouhé a krátké délce.
Kompaktní a prostorově úsporné provedení
Ušetřete drahocenný čas při vybalování a montáži
Snižte množství plastového obalového materiálu tím, že jej jednoduše vyjmete z našeho vícenásobného balení (25 kusů v krabici)
Pokud potřebujete množství, které nelze vydělit 25 kusy, můžete zůstat flexibilní a zbytek obdržet jako jednotlivě balené senzory.
Využijte výhod vícenásobného balení již nyní:
Zlepšení potvrzení o přijetí
Pokud uděláte dost malých věcí správně, mohou se stát velké věci - a právě proto jsme vytvořili následující "malá" zlepšení:
Od nynějška obdržíte potvrzení o přijetí objednávky vždy ihned po jejím přijetí. U položek, které nelze potvrdit okamžitě, obdržíte informaci o termínu dodání co nejdříve poté.
Pro vás jako uživatele internetového obchodu & My Balluff je potvrzení o přijetí okamžitě k dispozici k zobrazení a stažení v historii objednávek v My Balluff.
Nyní v provozu - naše nové konfigurátory RFID!
S naším novým konfigurátorem základní úrovně bychom rádi nabídli i nezkušeným uživatelům v oblasti technologie RFID možnost sestavit si svůj individuální systém.
U každé otázky uživatel získá potřebné informace, aby mohl s co největší jistotou odpovědět na otázky a také si zdokonalit vlastní know-how. Vylepšení a faceliftu se však dočkal i náš profesionální konfigurátor.
Objevte naše vylepšené vyhledávání na webu
Nové vyhledávání webových stránek nyní poskytuje výsledky podle kontextu!
Hledáte kód objednávky nebo kód typu? Nabízíme vám přímé srovnání produktů, rychlé stažení, informace o ceně a dostupnosti, a to vše bez opuštění stránky s výsledky.
Nebo hledáte technologie, jako je RFID, IO-Link, bezdrátové nebo indukční? Přizpůsobené stránky s výsledky vás dovedou k cíli.
My Balluff: Nová funkce - samoobsluha se dále rozšiřuje
Díky této nové kartě v aplikaci My Balluff budete vždy informováni o aktuálních otevřených fakturách/účtech.
Rychlejší, jednodušší, efektivnější - Balluff má vždy na zřeteli vaše očekávání - objevte náš nový pokladní proces.
Objednávkový proces u společnosti Balluff byl pro vás příliš zdlouhavý? Žádný problém, náš nový proces objednávky vám ušetří drahocenný čas a je ještě přehlednější.
Webový obchod: Snížení rizika prostřednictvím offline režimu webového obchodu
Bezpečnost IT je cesta - neustálé přizpůsobování se vývoji vektorů útoků.
Jsme hrdí na naše specialisty na kybernetickou bezpečnost a cítíme se bezpečně. Ale v souladu s heslem: "Bezpečnost IT není výhradní odpovědností bezpečnostních týmů - je to společný produkt", jsme i my v oddělení elektronického obchodu chtěli v případě mimořádné události odvést svůj díl práce.
Pro nepravděpodobný případ výpadku v důsledku kybernetického útoku nebo jiných nepředvídatelných poruch jsme pro internetový obchod vyvinuli režim offline, který vám umožní pokračovat v objednávání i v takových situacích.
O tom, že se nacházíme v režimu offline, vás budeme informovat.
Tímto způsobem je pro vás webový obchod vždy bezpečně k dispozici jako kanál pro zadávání objednávek.
Ještě rychlejší cesta k cíli: Snadné vyhledávání a objednávání pomocí interního čísla materiálu zákazníka
Chcete snadno a rychle vyhledat a najít potřebné komponenty Balluff pomocí svého osobního interního čísla materiálu? Žádný problém, nezáleží na tom, zda hledáte na našich webových stránkách nebo přímo v internetovém obchodě, pokud je u nás vedeno vaše zákaznické materiálové číslo, můžete snadno najít správný výrobek Balluff zadáním interního čísla objednávky.
Máte interní číslo objednávky, ale nemůžete najít výsledek?
Zašlete nám prosím svůj seznam s interním číslem objednávky a naším kódem objednávky Balluff nebo dlouhým popisem na adresu [email protected]Okamžitě se postaráme o integraci.
Vylepšené vyhledávání práce v aplikaci My Balluff
Od nynějška můžete také vyhledat všechny své objednávky pomocí vyhledávání čísla objednávky zákazníka, čísla objednávky, čísla materiálu zákazníka nebo kódu objednávky výrobku.
Aktivujte si naše oznámení o dostupnosti přímo na stránkách produktu
Našli jste vhodný produkt, ale zjistili jste, že momentálně není skladem?
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu MyBalluff, můžete jedním kliknutím aktivovat oznámení o dostupnosti. Pokud nemáte účet MyBalluff, klikněte na tlačítko a zadejte svou e-mailovou adresu. Jakmile bude produkt opět k dispozici, automaticky obdržíte e-mail. Nemusíte tak neustále kontrolovat, zda je požadovaný produkt skladem.
Rychlý přístup k vhodnému příslušenství
Ušetřete drahocenný čas! Díky naší nové funkci, která se automaticky otevře po kliknutí na "Přidat do nákupního košíku", nebo v nabídce Doporučené příslušenství na stránce produktu, můžete během chvilky najít příslušenství dostupné pro váš výrobek Balluff. Zde rychle najdete to, co hledáte, od jednoduchého připojovacího kabelu až po montážní systém vhodný pro daný produkt.
Objevte funkci "Koupit nyní" - je rychlejší, jednodušší a efektivnější
Víte přesně, co potřebujete? Od této chvíle již nemusíte procházet celým procesem objednávání. Jakmile se přihlásíte do My Balluff účtu, pomocí funkce "Koupit nyní" přejdete ihned na poslední krok objednávky.
Odstartovali jsme webshop Balluff v Číně
Naším cílem, jakožto globální hráč, je dodávat našim zákazníkům po celém světě řešení pro automatizaci rychle a snadno. Náš webshop je proto nyní k dispozici i našim čínským zákazníkům.
Přihlášení k více účtům s jedním loginem
Pokud máte nebo spravujete několik zákaznických účtů, můžete snadno přepínat mezi účty, aniž byste museli mít několik přístupových údajů a předem se odhlašovat.
Pro aktivování této funkce vyplňte prosím kontaktní formulář - Prodej (v sekci Kontakt a podpora) a vyberte předmět My Balluff/Webshop/Uživatelský účet/. Poskytněte nám stručné informace o dalším firemním účtu (účtech), který chcete spravovat, a my se o to postaráme.
GOOD NEWS - zaškrtněte "Ihned k dispozici" a hned zjistíte, které produkty jsou dostupné
Současný nedostatek součástek nás všechny trápí! Balluff vám to usnadňuje pomocí zelené fajfky, která ukazuje produkty, co jsou aktuálně skladem a okamžitě k dispozici. Klikněte na filtr "Ihned k dispozici" v levém bočním menu v kategorii Dostupnost a uvidíte jen ty produkty, které jsou skladem.
Ještě rychlejší vyhledávání vhodných variant produktů
Například: našli jste vhodný kabel, ale zjistili jste, že místo 2 m potřebujete délku 5 m?
Pomocí rozevírací nabídky na stránce s podrobnostmi o produktu si můžete vybrat z dostupných délek kabelů. Díky tomu nemusíte hledat v celé nabídce produktů, abyste našli správný kabel v jiné délce.
My Balluff: Spravujte své uživatele podle svých představ
Jako správce můžete spravovat své zaměstnance a přidělovat jim různá oprávnění, od výběru způsobu platby, přes nastavení maximálního měsíčního objemu objednávky až po přiřazení mnoha dalších funkcí služby My Balluff.
Rychlé a snadné sdílení obsahu nákupního košíku, srovnávacího seznamu a oblíbených položek
Kliknutím na tlačítko Sdílet můžete snadno přeposlat obsah nákupního košíku, srovnávacího seznamu nebo seznamu oblíbených položek vašim kolegům. Můžete například odeslat požadovaný obsah nákupního košíku svému nákupčímu, který si pak může okamžitě převzít proces nákupu a dokončit objednávku.