Gebhard Balluff zakládá v Neuhausenu mechanickou dílnu na opravu jízdních kol, motocyklů a šicích strojů, která se rozvíjí v podnik na výrobu přesných soustružených a frézovaných dílů..
Historie
- Vymazat všechny filtry
- Společnost
- Inovace
- Rozšíření portfolia
1921
1940
Gebhard Balluff předává vedení firmy svému zeti Eduardu Hermlemu.
1947
Balluff se stává továrnou na přesné mechanické výrobky a vyrábí mimo jiné napínáky a pružinové cívky podle normy DIN L 85.
1952
Balluff zařazuje do své výroby lis na spaetzle.
1954/55
Společnost Balluff vyrábí vahadla, klouby řízení, části řadicí páky a součásti motorů pro automobilový průmysl.
1956
Společnost Gebrüder Heller Maschinenfabrik GmbH z Nürtingenu hledá partnera pro výrobu malých dílů. Výsledný vačkový spínač je prvním vlastním snímačem společnosti Balluff na cestě k tomu, aby se stala dodavatelem řešení v oblasti průmyslové automatizace.
1968
Od mechanického k elektronickému: vývoj bezkontaktního elektronického snímače přiblížení.
1971
Založení první mezinárodní pobočky Balluff Austria ve Vídni - první krok k rozšíření mezinárodní prodejní sítě.
1976
Nová tovární budova v Neuhausenu a. d. F.: stavba moderních, prostorných budov pro vývojové, výrobní a administrativní oddělení.
1978
Zahájení výroby optoelektronických senzorů BOS: Senzory Balluff nyní mohou detekovat objekty na větší vzdálenosti a z jiných materiálů než z kovu.
1978
S bratry Klausem a Rolfem Hermle přechází vedení rodinného podniku na třetí generaci. Až do smrti Klause Hermleho v roce 1987 bratři společně systematicky řídí internacionalizaci podniku a rozšiřování produktového portfolia.
1980
Založení dceřiné společnosti Nihon Balluff Japan jako první pobočky v Asii pro místní výrobu a prodej.
1981/83
Založení dceřiných společností v Severní Americe a Brazílii pro lepší podporu místních zákazníků a strategický rozvoj trhu.
1983
Zahájení výroby průmyslových systémů RFID BIS: Identifikační systémy jsou kombinací nosiče dat, čtecí/zapisovací hlavy a vyhodnocovacích jednotek.
1984
Bezkontaktní, neopotřebitelné a robustní měření polohy. Určování polohy je založeno na inovativním principu měření doby šíření zvuku vlnovodem.
1987
Zahájení výroby snímače posunutí Transsonar: další vývoj mikropulzního snímače posunutí BTL.
1987
Indukční analogový snímač BAW
1989
Založení dceřiné společnosti Balluff Elektronika KFT Maďarsko. Rozrůstá se celosvětová výrobní síť.
1990
Bezpečná detekce polohy bez opotřebení u všech pneumatických a hydraulických válců. Zahájení výroby snímačů magnetického pole BMF: rozšíření kompetencí v oblasti snímačů magnetického pole.
1995
Inkrementální rotační snímač řady BDG
1996
75 let společnosti Balluff. Společnost se rozrůstá na mezinárodní úrovni - má dceřiné společnosti ve Švýcarsku, Itálii a České republice a obchodní zastoupení v Singapuru a Číně.
2000
Společnost Balluff otevírá nové logistické centrum a modernizovaný výrobní závod v Neuhausenu. Zahájení výroby indukčních minisenzorů BES: rozšíření kompetencí v oblasti miniaturizace.
2001
Společnost Balluff vyvíjí společně s partnerskou společností svůj první vlastní Vision senzor.
2004
Lineární a rotační měření posunutí - absolutní a inkrementální - s rozlišením do 1 μm a měřicím rozsahem až 48 m.
2005
Univerzální montážní systém BMS pro montáž a přesné polohování snímačů a zařízení Balluff.
2006
Zavedení rozhraní IO-Link jako prvního standardizovaného digitálního rozhraní na úrovni snímačů/akčních členů a jako prostředku pro průmyslový internet věcí.
2007
S novým výrobním závodem v Číně společnost Balluff dále rozšiřuje své postavení na asijském trhu se zaměřením na Čínu, Koreu, Tchaj-wan a Japonsko.
2007
Představení prvních rozbočovačů IO-Link jako spojovacího článku mezi stávající technologií diskrétních senzorů a výhodami nové technologie IO-Link.
2007
Společnost Balluff rozšiřuje vlastní portfolio v oblasti kapacitních senzorů integrací společnosti SIE Sensorik Industrie Elektronik ve Viernheimu.
2008
První čtecí/zapisovací hlavy RFID s rozhraním IO-Link na trhu.
2008
Revoluce na trhu prvních nespravovaných ethernetových přepínačů s krytím IP67 a rozhraním Profinet a Ethernet/IP
2008
Revoluce na trhu s první integrovanou zobrazovací jednotkou v síťovém ethernetovém modulu pro nastavení a diagnostiku zařízení.
2009
Indukční vazební člen pro bezkontaktní přenos energie a dat
2010
Generační výměna: Rolf Hermle předává vedení společnosti svým dětem Katrin Stegmaier-Hermle a Florianu Hermlemu a technickému řediteli Michaelu Ungerovi.
2010
Uvedení prvních převodníků IO-Link s cílem přizpůsobit stávající analogové nebo diskrétní systémy IO-Link.
2012
1 řídicí jednotka pro 4 technologie RFID
2013
Uvedení prvních signálních světel plně konfigurovatelných prostřednictvím IO-Link na trh pro monitorování stavu strojů a vizualizaci signálů ze senzorů včetně doplňkových funkcí, jako je světelná signalizace chodu nebo signální klakson
2013
Vývojové partnerství se specialistou na zpracování obrazu Matrix Vision
2014
Posílení kompetencí v oblasti miniaturizace velmi malých optických senzorů
2015
Vlastní distribuce v Austrálii a na Novém Zélandu. Společnost Balluff se díky svému celkovému portfoliu stala průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0.
2016
Založení nových dceřiných společností v Turecku, Koreji a Thajsku.
2016
Další rozvoj identity značky. Ze sloganu společnosti "senzory po celém světě" se stává "inovativní automatizace".
2016
Společnost Balluff vstupuje na trh jako nový hráč se systémem Safety Hub. Přístup je založen na softwaru namísto hardwaru.
2016
Anténa UHF pro řadu BIS V
2016
Magneticky kódovaný absolutní snímač polohy s rozhraním IO-Link BML SL1
2016
Vstup do oblasti řešení strojového vidění s kombinací BVS Cockpit a SmartCamera
2017
Rozšíření portfolia díky integraci systému Matrix Vision
2017
Společnost Balluff sdružuje své vlastní softwarové znalosti v Balluff Softwarehouse.
2017
Balluff začleňuje do skupiny softwarovou společnost iss inovativní softwarové služby a posiluje tak vlastní softwarovou kompetenci.
2018
Vision Controller s BVS Cockpit: Vision System s obsluhou přátelskou k zákazníkovi a více kamerami s vysokým rozlišením.
2018
Zavedení systému Easy Tool-ID s RFID
2019
Multifunkční senzor poskytuje údaje o stavu vibrací, teploty, vlhkosti a okolního tlaku.
2019
Kompaktní a přesný systém měření posunu pro válcové aplikace BMP01
2019
Založení dceřiné společnosti v Indii
2020
Jednatel Michael Unger přechází do poradního sboru. Jeho nástupcem je Frank Nonnenmann. Díky svým dlouholetým zkušenostem s řízením dodavatelského řetězce globálních průmyslových společností je nyní zodpovědný za divize Supply Chain a Machine & Plant Engineering. Katrin Stegmaier-Hermle se stává mluvčí představenstva.
2020
Malé projektové týmy vyvíjejí nové obchodní modely podle metody Lean Startup se zaměřením na kombinace softwaru a hardwaru s přidanou hodnotou.
2020
Společnost Balluff nabízí nejkomplexnější síťové portfolio na trhu s celkem osmi různými variantami průmyslových sběrnic (PNT/EIP/ECT/CCL/CIE/CIB/PBS/DNT).
2020
Založena dceřiná společnost v Malajsii
2021
Po mnoha letech práce na specifikacích a vývoji představuje společnost Balluff první standardizovaný bezdrátový systém IO-Link na trhu.
2021
Na trh je uveden první čistě softwarový produkt společnosti Balluff. Balluff Engineering Tool podporuje uvedení do provozu a konfiguraci zařízení IO-Link nezávisle na výrobci.
2021
Rozšíření softwarových funkcí prostřednictvím prodeje licencí
2021
Digitální zobrazení polohy nové generace: Intuitivní. Možnost oplachu. S rozšířenou funkčností IO-Link.
2021
Uvedení vestavěné platformy pro vidění pod značkou Matrix Vision.
2021
Společnost Balluff slaví 100. výročí založení
2021
Uvedení řešení pro monitorování stavu CMTK
2021
První čtecí/zapisovací hlava UHF s rozhraním IO-Link na trhu
2022
Uvedení 3D stereokamery - inovativní, výkonné a chytré
2022
Založení výrobního závodu v mexickém Aguascalientes
2022
Zavedení snímače BVS Ident
2023
Rozbočovač nové generace BNI a Master
2023
Změna značky Matrix Vision: Převod značky Matrix Vision na značku Balluff