登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

27.04.2023

新一代磁場位置測量系統 BMP – 功能更多

易於整合和靈活配置

新型磁場位置測量系統 BMP – 功能更多

擁有復雜生產線的智慧型工廠需要極大的靈活度,這通常很難與高工藝和產品品質成正比。在這裡,能夠持續監控工作流程便成為一件非常重要的事。這正是巴魯夫 BMP 磁場位置測量系統為您提供協助的地方:它提供連續和非接觸式位置反饋,進而使您能夠穩定且無耗損地監控正在進行的工作流程。

無論您是想要掌握汽車行業中的組裝,或者在多個氣動裝置同步執行時,快速調整包裝行業中更改的格式和參數:使用 BMP,您可以掌控生產,確保同時處理目標物並且維持效能。

提高整合度以獲得更大的靈活性

時間就是金錢。這就是為什麼您可以毫不猶豫地選擇巴魯夫的新一代 BMP 來提高生產透明度,從而防止錯誤和故障:該系統與徑向和軸向對齊的磁鐵兼容,因此直接符合您的個人化應用。

可配置結果:根據客戶的需求來配置設備參數

新一代 BMP 的重要元素是可客製化:如果您的應用需要高動態和/或重複精度,您可以在調試前根據需要配置這些參數。

堅固的汽缸通常用於工廠自動化。對於自動化技術中的許多要求苛刻的任務,精確監控汽缸的運動至關重要。

監控汽缸上的活塞位置

我們的磁場位置測量系統是監測汽缸活塞位置的最佳解決方案。它們安裝快速、直觀,可以無接觸地檢測活塞的終端位置,因此無磨損且穩定,從而確保您的機器或系統中的安全作動和執行。

特徵

  • 精巧:在極小的空間裡提供連續的位置回饋
  • 可整合:檢測徑向和軸向磁體
  • 運作過程穩定:低溫漂移,非常好的電磁兼容性
  • 可客製化:根據客戶需求進行產品配置
  • 可量化:通過 IO-Link 提供額外數據,是狀態監測、預測性維護和格式更改的理想選擇

Downloads

  • Magnetic field positioning system BMP – with more functionality