25.07.2022
採用輪廓和桿設計的新一代位置測量系統 - 緊湊且可靠
用於非接觸式位置測量的緊湊型磁致伸縮感測器
巴魯夫提供採用棒材和型材設計的新一代磁致伸縮感測器,在最狹窄的空間內進行最高精度的位置測量。可以透過 IO-Link 接口記錄溫度、濕度和使用壽命等條件。此資訊可用於智能狀態監控,並為您提供減少計劃外停機時間的其他選項。
在空間狹小的地方,BTL Ministab 顯示出它的優勢
新型迷你桿設計中極其節省空間的磁致伸縮感測器特別適用於位置反饋的液壓缸、成型和軋製設備或起重和升降技術。此外,BTL Ministab 還用於注塑機和監測風力渦輪機中轉子葉片的傾角。並且非接觸式無磨損測量保證了較長的使用壽命並減少了停機時間。
BTL Ministab 提供三種型號,因此您總能找到適合您應用的產品。現在就為您的應用配置理想的位置測量系統:
BTL B1 - Rod BN/ZN -Analog | BTL C1 - Rod BN/ZN - Analog | BTL C1 - Rod BN/ZN - IO-Link | |
界面 | 模擬(1 個輸出) | 模擬(2 個輸出) | IO鏈接 |
環境溫度 | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
準確性 | nnnn = 0050…0500:± 200 µm | nnnn = 0050…0500:± 60 µm | nnnn = 0050…0500:± 50 µm |
可靠地測量可移動機器部件的位置
輪廓設計中的位置測量系統也因其緊湊的設計而令人印象深刻。節省空間的外殼設計可輕鬆集成到可移動的機器部件上以進行位置檢測。因此,輪廓設計中的位置測量系統非常適合用於控製成型技術領域的液壓機。
輪廓設計中的磁致伸縮位置測量系統也有多種變體可供選擇,也可以單獨配置。立即為您的應用尋找合適的解決方案:
BTL C1 - Profile PF - Analog | BTL C1 - Profile PF - IO-Link | BTL B1 - Profile PA - Analog | BTL C1 - Profile PA - Analog | BTL C1 - Profile PA - IO-Link | |
輪廓 | 平坦的 | 平坦的 | 大約 | 大約 | 大約 |
界面 | 模擬(2 個輸出) | IO鏈接 | 模擬(1 個輸出) | 模擬(2 個輸出) | IO鏈接 |
環境溫度 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
非線性 | nnnn = 0050…0500:± 60 µm nnnn ≥ 0500:± 0.012% FS | ± 50 µm nnnn = 0050…0500:± 50 µm nnnn ≥ 0500:± 0.012% FS | nnnn = 0050…0500:± 200 µm nnnn > 0500:± 0.04% FS | nnnn = 0050…0500:± 60 µm nnnn ≥ 0500:± 0.012% FS | ± 50 µm nnnn = 0050…0500:± 50 µm nnnn ≥ 0500:± 0.012% FS |
特徵:
- 非接觸式功能原理,無磨損,使用壽命長
- 由於設計緊湊,組裝快速簡便
- 提供模擬和 IO-Link 接口
- 通過 IO-Link 進行簡單的參數化
- 持續監控支持 IO-Link 的設備的溫度、濕度和使用壽命等條件
- 同時測量多個位置和速度
- 採用密封 IP67 鋁製外殼,非常適合惡劣的工業環境