23.05.2023
具備 IO-Link 的 IP67 電源供應器
分散式自動化領域的佼佼者
使用我們的新一代智慧型 IP67 電源供應器,您可以獲得最佳效能:高性能的單相和三相設備、用於狀態監測和遠端參數化的 IO-Link 功能以及多個輸出,可選擇7/8“和M12連接器。
分散、彈性自由、高效率
我們的 IP67 電源供應器電纜短、電纜橫切面小且外形輕巧,可節省成本和空間。直接在現場進行分散式安裝可有效降低您的規劃、物流和佈線成本。 IO-Link 介面能支援遠端參數化和狀態監控。
單相 360 W 和三相 600 W 設備均以每通道高達 12 A 的連續輸出電流為系統供電。在升壓模式下,它們甚至可以在短時間內提供高達 40 A 的總輸出,例如用於啟動電流。
特點
- 無封膠 IP65/IP67 外殼
- 每個通道高達 12 A 的連續功率(5 秒總功率高達 40 A)
- 效率超過95.6%
- 單相或三相設備,可選擇 7/8" 或 M12連接器型號
- 具備2 個輸出和 4 個安全通道(分別為 UA 和 US)
- 通過 IO-Link 進行狀態監控和遠端參數化
我們的電源供應器在應用案例中的優勢
你的過程 |
你的好處 |
產品特點 |
規劃 |
通過靈活/模塊化生產實現高自由度 |
多合一系統; IP65/67防護等級 |
採購 |
行政/後勤工作量低;最小 BOM 結構 |
通過智能配電和監控獨立運行 |
安裝 |
接線工作量低 |
現場安裝 M12 和 7/8" 連接器 |
安裝 |
即插即用系統 |
標準製造商校準 |
手術 |
發熱量低;更高的機器可用性 |
效率 > 95.6%; IO鏈接;狀態監測功能 |
維護和更換 |
更換方便,可重複使用 |
遠程參數化 |
完美輔助我們的網路產品組合
使用我們的新型電源供應器,搭配我們的網路模塊可獲得真正的功率提升。由於連續電流高達 25 A 的高功率和短時間(5 秒)升壓至
40 A的總功率,您可以經由菊鏈輕鬆且完整供電至兩個16 A M12-L IO-Link主站網路模塊(例如BNI00EN)或四個9 A 7/8“ IO-Link主站網路模塊(例如,BNI005H)。
當然,電源供應器也可以與其他巴魯夫解決方案結合使用。這些設備還可以為 RFID 系統、相機或 I/O 模塊提供輔助電壓。由於功率提升,即使是直流電機或閥島等功率密集型執行器也可以直接在現場供電。因此,它們是適合分散使用的完美電源裝置,特別是在需要高度靈活性的廣泛系統或應用中,例如模組化製造概念和流體生產。除了與分散式自動化密切相關的所有 IO-Link 應用之外,這些電源還特別適用於物流應用、輸送帶技術、生產製造以及汽車和機器人領域的應用。
- 輸出功率,最大
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 輸出額定電流
- 15 A
- 輸入電壓
- 85...264 V AC
- 接口(電壓供應 IN)
- 7/8"-插頭, 3-針
- 接口(電壓供應 OUT)
- 7/8"x2-插口
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67/IP65
- 尺寸
- 181 x 59 x 183 mm
- 固定件
- 法蘭固定裝置
- 外殼材質
-
鋁
PET - 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 輸出功率,最大
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 輸出額定電流
- 15 A
- 輸入電壓
- 85...264 V AC
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 3-針, S-coded-編碼
- 接口(電壓供應 OUT)
- M12x2-插口, 5-針, L-coded-編碼
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67/IP65
- 尺寸
- 181 x 59 x 183 mm
- 固定件
- 法蘭固定裝置
- 外殼材質
-
鋁
PET - 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 輸出功率,最大
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 輸出額定電流
- 25 A
- 輸入電壓
- 323...552 V AC
- 接口(電壓供應 IN)
- 7/8"-插頭, 4-針
- 接口(電壓供應 OUT)
- 7/8"x2-插口
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67/IP65
- 尺寸
- 181 x 59 x 183 mm
- 固定件
- 法蘭固定裝置
- 外殼材質
-
鋁
PET - 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 輸出功率,最大
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 輸出額定電流
- 25 A
- 輸入電壓
- 323...552 V AC
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 4-針, S-coded-編碼
- 接口(電壓供應 OUT)
- M12x2-插口, 5-針, L-coded-編碼
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67/IP65
- 尺寸
- 181 x 59 x 183 mm
- 固定件
- 法蘭固定裝置
- 外殼材質
-
鋁
PET - 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
連接線
- 接口 1
- M12x1-插口, 直頭, 5-針, L-編碼
- 接口 2
- M12x1-插頭, 直頭, 5-針, L-編碼
- 電纜
- PUR 灰色, 5 m, 拖鏈相配
- 導線數量
- 5
- 電纜溫度,固定鋪設
- -40...90 °C
- 電纜溫度,彈性鋪設
- -20...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 60 VDC/50 VAC
- 額定電流(40 °C)
- 16.0 A
- 防護等級
- IP65,IP67,IP69K/IP65,IP67,IP69K
- 認證
-
CE
WEEE
連接線
- 接口
- M12x1 插口,直頭,4 針,S 編碼
- 電纜
- PUR 黑色, 10 m
- 導線數量
- 4
- 導線橫切面
- 1.5 mm²
- 電纜溫度,固定鋪設
- -50...80 °C
- 電纜溫度,彈性鋪設
- -20...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 630 VDC/630 VAC
- 額定電流(40 °C)
- 12.0 A
- 防護等級
- IP67,IP68,IP69K
- 認證
-
CE
WEEE
連接線
- 接口 1
- 7/8"-插口, 直頭, 5-針
- 接口 2
- 7/8"-插頭, 直頭, 5-針
- 電纜
- PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配
- 導線數量
- 5
- 電纜溫度,固定鋪設
- -50...80 °C
- 電纜溫度,彈性鋪設
- -20...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 300 VDC/300 VAC
- 額定電流(40 °C)
- 10.0 A
- 防護等級
- IP67,IP68/IP67,IP68
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
連接線
- 接口
- 7/8" 插口,直頭,3 針
- 開關輸出端
- 反效
- 電纜
- PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配
- 導線數量
- 3
- 導線橫切面
- 1.5 mm²
- 電纜溫度,固定鋪設
- -40...80 °C
- 電纜溫度,彈性鋪設
- -20...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 300 VDC/300 VAC
- 額定電流(40 °C)
- 13.0 A
- 防護等級
- IP67,IP68
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications