07.11.2023
新一代 BOS 6K 感測器系列
具有飛行時間和藍光技術
BOS 6K 光電感測器系列由立方體 midi 感測器組成,涵蓋所有相關偵測原理並使用不同的光源。最新一代產品藉由經過驗證的全新功能原理和技術令人印象深刻,可滿足工業和生產的多種應用。
此系列所有感測器的共同點是外殼形狀、操作理念和 IO-Link 通訊標準。這種一致性大大簡化了感測器的參數化和整合,並提高了其可用性。與智慧型 PNP/NPN 輸出結合,這也減少了所需的型號數量。
精確、快速、長距離:採用飛行時間技術的 BOS 6K 感測器
除了標準紅光和雷射型號外,巴魯夫現在還提供用於(長距離)距離感測的感測器。這些感測器配備了飛行時間技術 (TOF),儘管外殼很小,但是在長距離的範圍內,也能夠安全穩定地偵測物體。
具有 TOF 功能的新型 BOS 6K 感測器是一種特別精確、快速且多功能的距離測量解決方案。感測器的飛行時間技術發送光脈衝並測量它們到達物體並返回所需的時間。這對於背景消除特別有利,因為它可以穩定地區分靠近物體的背景和物體,並精確記錄距離。
採用飛行時間技術的多功能感測器
即使在較遠的距離下,飛行時間技術也能絕對穩定地作用,儘管其外型精巧,感測器還是可用於長達 1.5 m 的距離。這為設計自動化系統開啟了全新的可能性,並使感測器使用起來非常靈活。與以前使用更大的感測器相比,使用更小的設計可以實現更好的性能。
TOF 感測器的另一個主要優勢是其多功能性:它們可以在不同的環境中使用,因為它們的工作很大程度上獨立於物體的表面和顏色。而且能夠穩定地檢測淺色和深色表面。
當紅光感測器達到極限:採用藍光技術的 BOS 6K 感測器
新一代感測器的一大亮點是採用藍光技術進行背景消除的感測器 - 非常適合穩定地檢測透明物體和類似的精密零件。
在紅光感測器達到其(物理)極限的應用中,特別建議使用藍光感測器。
即使是難以辨識的物體也能輕鬆偵測
由於藍光的波長比其他顏色的可見光更短,因此散射更少,光束更容易聚焦。由於散射較低,藍光感測器還可以捕捉更精細的細節,因此,根據應用的不同,藍光感測器的使用上甚至比紅光感測器更穩定。
此外,與其他顏色的光相比,藍光對材料的穿透深度較小。這最大限度地減少了對其他物體和表面的干擾,並使物體偵測更加精確。
利用藍光,可以更好地識別物體的某些特徵或屬性:即使是粗糙的材料或表面結構,例如在透明或深色閃亮物體的情況下,也能比紅光更穩定地檢測到。
“巴魯夫強大的 BOS 6K 感測器即使使用 IO-Link 也可以輕鬆調節,並且以其多種功能原理涵蓋了廣泛的工業應用。”
Stefan Hornung,產品經理 - 光電感測器產品組
新一代 BOS 6K 感測器系列:創新、多功能、使用者友好
特點
- 新一代感測器的所有型號均具有統一、節省空間的外殼形狀
- 透過 IO-Link實現統一的操作理念和輕鬆整合
- 堅固、防塵、防水,適用於工業環境
- 飛行時間感測器可實現長達 1.5 m 的精確距離測量,不受物體表面和顏色的影響,均可進行物體偵測
- 即使在嚴苛的條件下,藍光感測器也能穩定地偵測物體;適用於各種材料和表面結構
採用飛行時間技術的 BOS 6K
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
- PNP/NPN/IO-Link 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 輸入功能
-
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同 - 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 光感感測器, Measurement of light transit time
- 光學特點
- 背景隱藏
- 輻射特性
- 平行
- 光線類型
- 雷射紅光
- 光斑大小
- 2 x 3 mm 1.5m時
- 作用範圍
- 0...1500 mm 調整範圍 100…1500 毫米
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K 藍光技術
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
- PNP/NPN/IO-Link 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 輸入功能
-
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同 - 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 擴散反射型光電感測器,三角測量
- 光學特點
- 背景隱藏
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 藍光
- 光斑大小
- 10 x 10 mm 150 mm 時
- 作用範圍
- 1-200 mm
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
- PNP/NPN/IO-Link 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 輸入功能
-
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同 - 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 擴散反射型光電感測器,三角測量
- 光學特點
- 背景隱藏
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 藍光
- 光斑大小
- 10 x 10 mm 150 mm 時
- 作用範圍
- 1-200 mm
- 接口
- 電纜,2 m,PVC
- 外殼材質
- ABS
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
- PNP/NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 輸入功能
-
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同 - 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 擴散反射型光電感測器,三角測量
- 光學特點
- 背景隱藏
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 藍光
- 光斑大小
- 10 x 10 mm 150 mm 時
- 作用範圍
- 1-200 mm
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
- ABS
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
- PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 輸入功能
- 亮/暗切換
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- FixFokus
- 光學特點
-
固定對焦
Background suppression starting at 100 mm - 輻射特性
- 對焦
- 光線類型
- LED 藍光
- 光斑大小
- 2 x 2 mm 60 mm 時
- 作用範圍
- 0-80 mm
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
- NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 輸入功能
- 亮/暗切換
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- FixFokus
- 光學特點
-
固定對焦
Background suppression starting at 100 mm - 輻射特性
- 對焦
- 光線類型
- LED 藍光
- 光斑大小
- 2 x 2 mm 60 mm 時
- 作用範圍
- 0-80 mm
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
- PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 輸入功能
- 亮/暗切換
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- FixFokus
- 光學特點
-
固定對焦
Background suppression starting at 100 mm - 輻射特性
- 對焦
- 光線類型
- LED 藍光
- 光斑大小
- 2 x 2 mm 60 mm 時
- 作用範圍
- 0-80 mm
- 接口
- 電纜,2 m,PVC
- 外殼材質
- ABS
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
- NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 輸入功能
- 亮/暗切換
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- FixFokus
- 光學特點
-
固定對焦
Background suppression starting at 100 mm - 輻射特性
- 對焦
- 光線類型
- LED 藍光
- 光斑大小
- 2 x 2 mm 60 mm 時
- 作用範圍
- 0-80 mm
- 接口
- 電纜,2 m,PVC
- 外殼材質
- ABS
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
-
BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
-
Powerful BKT 6K contrast sensors
-
BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link