登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BCM0002

S-BCM R

類型代碼:

BCM R15E-002-DI00-01,5-S4

功能
Vibration analysis in time domain
接觸溫度
相對空氣濕度
環境壓力
振動,頻率範圍
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
振動,測量軸數量
3
振動速度,測量範圍 RMS
0…220 mm/s @79.4 Hz
Vibration, measuring range
-16…16 g
接觸溫度,測量範圍
-25…+70 °C
相對空氣濕度,測量範圍
5...95 %RH
環境壓力,測量範圍
300…1100 hPa
測量工作電壓 Ue DC
24 V
介面
IO-Link 1.1
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,3 針,1.5 m,PUR
外殼材質
不鏽鋼(1.4404), 膜片:ePTFE 含尼龍絨
防護等級
IP67
環境溫度
-25...70 °C
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

狀態監測工具包

狀態監控感測器固定裝置

BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 8.1
27-20-90-90
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90