登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BES02YM

感應式近接開關

類型代碼:

BES M30MI1-PSC22B-S04G

尺寸
Ø 30 x 73.5 mm
結構
M30x1.5
安裝
幾乎齊平
作用範圍
22 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
200 Hz
外殼材質
黃銅,鍍鉻
感應面材質
PBT
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
cULus
CE
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

通用固定裝置

螺母

通用安裝系統

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

雙頭連接線

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01