16.03.2023
透過 BVS ID識別感測器擷取、分析和驗證編碼
帶 IO-Link 的識別感測器便於數據傳輸
條碼讀取器可以藉由光學標準條碼或二維碼讀取資料和識別組件來了解產品的各項資訊。但是,如果感測器可以收集有關產品及其周圍環境的其他有用資訊呢?即使在惡劣的照明條件下,穩定且友善使用者的識別感測器也能保證高效的讀取品質和穩健性,並透過最新的功能擴展基本數據傳輸。
穩定地讀取和傳輸編碼內容
專為精確讀取條碼、二維碼和 DMC 碼而開發,它為製程和 IT 網絡提供簡單且靈活度高的通信接口,並且將編碼內容和特性以及品質參數透過工業通信協議傳輸到控制器 (PLC) 或更高級別的 IT 系統。為此,識別感測器擁有未來導向的最新編碼指令介面(REST API、MQTT)和工業專用的介面(IO-Link、TCP、UDP)。
此外, BVS ID識別感測器是巴魯夫智能自動化和監控系統 (SAMS)的一部份。這表示您可以隨時從機器環境中讀取或自動接收感測器參數或附加的狀態監控數據。總而言之:它是光學識別領域中,獨特且多功能的感測器。
除了BVS ID識別感測器,您還可以藉由簡單的 USB 數據連接我們的BVS ID識別感測器來進行手動步驟。例如,它非常適合在 ERP 系統中記錄進貨或追蹤內部組件。透過這種方式,您可以確保每個流程步驟的可追溯性。
特點
- 透過簡單的操作來實現穩定的讀碼
- 得益於 IO-Link 和數據介面,使得安裝簡單、零失誤。可以選擇 TCP 或 UDP
- 提早發現問題並避免停機:作為 SAMS(智能自動化和監控系統)的一部分, BVS ID識別感測器提供額外的狀態監控數據
- 透過附加的 IIoT 數據介面(MQTT 和 REST API),可以隨時連接您的 IT 網絡以擷取有關設備和狀態數據的資訊
- 一致的可追溯性:帶 USB 接口的BVS ID識別感測器可作為手動步驟的附加功能
固定式身份傳感器
- 應用
-
Code analysis
Code reading - 條形碼
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 二維條碼
-
Aztec 代碼
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec 代碼
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR 代碼
Micro QR 代碼
PDF 417
QR 代碼 - 圖面解析度
- 1.2 MP(1280 x 960 畫素)
- 作用範圍
- 50...600 mm
- 視野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 光線類型
- LED
- 發光體,照明裝置
-
LED white
LED red - 介面
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 外殼材質
- 鋁, 壓鑄, 已上漆
- 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
固定式身份傳感器
- 應用
- Code Identification
- 條形碼
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 二維條碼
-
Aztec 代碼
China Sensible 代碼
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR 代碼
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR 代碼 - 圖面解析度
- 0.4 MP (752 x 480 畫素)
- 作用範圍
- 50-300 mm
- 發光體,照明裝置
- LED red
- 介面
- USB
- 外殼材質
- ABS, 黑色, -
- 尺寸
- 41.1 x 24 x 33 mm
- 防護等級
- IP65
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE
相關話題
Downloads
-
BVS IdentSensor – for optical identification