状态监测传感器用支架
固定技术

可用于:
1 版本
我们的状态监测传感器的磁性支架使其安装简单,在准确定位传感器方面提供了极大的灵活性。支架安装简单,无需钻孔或以其他方式准备安装面。使用这些高质量的支架,您可以在应用中测试巴鲁夫状态监测传感器。
产品特点
- 高质量、紧凑型支架,专为巴鲁夫状态监测传感器设计。
- 灵活的定位,便于安装在一个配件中。
- 磁铁,便于安装
- 无需对安装面进行机械处理
- 温度测量的最佳热传导
1 结果
订购代码 | 价格 | 使用 | 尺寸 | 物料 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM03FABAM MB-CM-055-R15-4 |
780.98 CNY | 状态监控传感器BCM R15 | 20 x 12.5 x 32 mm | 铝 阳极化 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。