RFID系统的支架
固定技术

可用于:
26 版本
想要对RFID系统精准定位并确保稳固支撑吗?巴鲁夫的支架就能做到。
牢固的结构专为巴鲁夫RFID系统设计制造,具有高精度、长寿命的特性。这些高质量支架易于安装且提供多种版本,能以最佳状态集成入您的系统。
特点
- 便于安装、结构牢固
- 多版本型号
- 精确、耐用、可靠
- 专为巴鲁夫RFID系统和零部件设计制造
26 结果
订购代码 | 价格 | 尺寸 | 材料 | 使用 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM03A7BAM MB-XA-052-001-4 |
455.18 CNY | 57 x 115 x 115 mm | 用于安装天线BIS U-3xx的支架 | ||
![]() BAM01N0BAM MC-XA-013-B03-1 |
207.98 CNY | 46.6 x 33.8 x 30 mm | 铝 阳极化 | 用于磁致伸缩位移传感器BTL (连杆) | |
![]() BAM01JKBIS Z-HW-003 |
435.53 CNY | 121 x 115 x 57 mm | 不锈钢 (1.4571) | 用于安装天线BIS U-3xx的支架 | |
![]() BAM012HBIS L-203-ZH1 |
43.73 CNY | Ø 16 x 18 mm | POM | 用于数据载体BIS L-103/203的支架 | |
![]() BAM01Y3BAM MC-XA-018-B04-4 |
64.28 CNY | 78.2 x 11.8 x 34.8 mm | 不锈钢 (1.4310) | 用于读/写头BIS VM-3xx的固定角钢 | |
![]() BAM012JBIS Z-HG-002 |
533.70 CNY | Ø 40 x 125 mm | POM,黑色 | 用于18 mm直径读/写头的定位架 | |
![]() BAM012ABIS C-300-HG1 |
905.03 CNY | Ø 14.5 x 120 mm | POM,黑色 | 用于14.5 mm直径读/写头的定位架 | |
![]() BAM012KBIS Z-HG-003 |
533.70 CNY | Ø 40 x 125 mm | POM,黑色 | 用于30 mm直径读/写头的定位架 | |
![]() BAM01MYBAM MB-XA-010-B07-4 |
237.38 CNY | 105 x 14 x 32 mm | 不锈钢 (1.4301) | 用于博世TS1和TS2所用读/写头的固定角钢 | |
![]() BAM0127BIS C-122-AD-1 |
18.75 CNY | Ø 11.6 x 8 mm | PA 6 | 用于数据载体BIS C-122的固定适配器 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。