同轴照明
视觉系统和机器的照明

可用于:
2 版本
巴鲁夫红色光同轴照明特别适合照亮反光能力强的表面或反射镜面。您可以在光场大小为50 × 50 mm至100 × 100 mm的两种不同尺寸之间进行选择。
特点
- 无需保养且以工业使用为导向
- 安装简单,便于集成
- 高品质的外壳,防护等级为IP54
- 用于检查印刷、受到污染及受到针刺的表面
- 一流的材料
2 结果
订购代码 | 价格 | 接口 | 物料 | 尺寸 | 发光面 | 光线类型 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00J9BAE LX-VS-OR50 |
9034.8 CNY | 插接器,M8x1公头,3针 |
铝 阳极化,黑色 玻璃 |
106 x 57 x 67 mm | 50 x 50 mm | LED,红光 | |
![]() BAE00JABAE LX-VS-OR100 |
13068 CNY | 插接器,M8x1公头,3针 |
铝 阳极化,黑色 玻璃 |
150 x 110 x 108 mm | 100 x 100 mm | LED,红光 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。