线形照明
视觉系统和机器的照明

可用于:
6 版本
可用作侧面照明,巴鲁夫线形照明产生阴影,以便检测相应特征。此外还能提供持续的照明且没有耀眼区域。
您可获得光场直径从10 × 95 mm至10 × 195 mm的大小尺寸的线形照明。可提供使用红色光、白色光和红外线的版本,当用作直接照明使用时,能够照亮视野。
特点
- 固定简单且定位灵活
- 外型设计几乎无边框,从而实现堆叠和并排排列
- 高品质的外壳,防护等级IP54
- 通过安装支架可作为方形或矩形框架彼此组合
6 结果
订购代码 | 价格 | 接口 | 物料 | 尺寸 | LED组件符合IEC 62471 | 光线类型 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
3973.43 CNY | 插接器, M5x0.5-插头, 4-针, 0.3 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 |
13 x 18 x 100 mm | 无限制组别 | LED,红光 | |
![]() BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
4547.33 CNY | 插接器, M5x0.5-插头, 4-针, 0.3 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 |
13 x 18 x 100 mm | 风险级别1 | LED,红外线 | |
![]() BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
4132.28 CNY | 插接器, M5x0.5-插头, 4-针, 0.3 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 |
13 x 18 x 100 mm | 无限制组别 | LED,白光 | |
![]() BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
4942.65 CNY | 插接器, M5x0.5-插头, 4-针, 0.3 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 |
13 x 18 x 200 mm | 无限制组别 | LED,红光 | |
![]() BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
5525.48 CNY | 插接器, M5x0.5-插头, 4-针, 0.3 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 |
13 x 18 x 200 mm | 风险级别1 | LED,红外线 | |
![]() BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
5100.68 CNY | 插接器, M5x0.5-插头, 4-针, 0.3 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 |
13 x 18 x 200 mm | 无限制组别 | LED,白光 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。