暗区照明
视觉系统和机器的照明

可用于:
1 版本
巴鲁夫暗区照明用于检查表面的划痕、凹痕和不光洁。无论何种材质和表面这些暗区照明的红色光能可靠、均匀地照亮直径90 mm的光场。安装快速且简便。
特点
- 固定简单且定位灵活
- 高品质的外壳,防护等级为IP54
- 可靠而高效
- 一流的材料
1 结果
订购代码 | 价格 | 规格 | 发光面 | 光线类型 | 尺寸 | 材料 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00AMBAE LX-VS-DR090 |
4498.20 CNY | 暗区照明 | Ø 90 mm | LED,红光 | 130 x 9.5 x 155 mm |
铝 阳极化,黑色 PMMA |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。