环形照明
视觉系统和机器的照明

可用于:
6 版本
巴鲁夫环形照明光场大小为直径100/60 mm。作为采用明亮LED的附加入射光,其红色光、白色光和红外线的版本可实现均匀照亮。
特点
- 固定简单,便于安装
- 高品质的外壳,防护等级为IP65
- 可实现较大的检查距离
- 对于拥有反射镜面的应用,扩散器附件可阻止干扰性反射
6 结果
订购代码 | 价格 | 规格 | 发光面 | 光线类型 | 尺寸 | 材料 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
3539.63 CNY | 环形照明 | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED,红外线 | Ø 40.5 x 13 mm | 铝 阳极化,黑色 | |
![]() BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
3539.63 CNY | 环形照明 | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED,红光 | Ø 40.5 x 13 mm | 铝 阳极化,黑色 | |
![]() BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
3539.63 CNY | 环形照明 | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED,白光 | Ø 40.5 x 13 mm | 铝 阳极化,黑色 | |
![]() BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
6593.78 CNY | 环形照明 | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED,白光 | Ø 116 x 20.5 mm |
铝 阳极化,黑色 玻璃 |
|
![]() BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
7019.55 CNY | 环形照明 | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED,红外线 | Ø 116 x 20.5 mm |
铝 阳极化,黑色 玻璃 |
|
![]() BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
6434.93 CNY | 环形照明 | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED,红光 | Ø 116 x 20.5 mm |
铝 阳极化,黑色 玻璃 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。