背景照明
视觉系统和机器的照明

可用于:
12 版本
无论是什么材料或表面,通过巴鲁夫背景照明,您都可以十分便捷地检查尺寸和形状。您可以在拥有不同光场直径 (25 × 25 mm至300 × 200 mm) 的不同大小和使用红色光和红外线的版本之间进行选择。除此之外,巴鲁夫背景照明也可用作漫射入射光照明。
特点
- 特别扁平的设计
- 安装快速且简答
- 用途广泛且光线明亮
- 高品质的外壳,防护等级为IP54或IP69K
- 一流的材料
- 也可提供不锈钢材质的版本
12 结果
订购代码 | 价格 | 接口 | 材料 | 发光面 | LED组件符合IEC 62471 | 光线类型 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
4804.35 CNY | 电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 PMMA |
100 x 100 mm | 风险级别1 | LED,红外线 | |
![]() BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
12040.73 CNY | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.30 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 PMMA |
300 x 200 mm | 风险级别1 | LED,红外线 | |
![]() BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
3618.23 CNY | 电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 PMMA |
50 x 50 mm | 风险级别1 | LED,红外线 | |
![]() BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
3044.33 CNY | 电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 PMMA |
50 x 50 mm | 无限制组别 | LED,红光 | |
![]() BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
6118.95 CNY | 电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 PMMA |
150 x 100 mm | 风险级别1 | LED,红外线 | |
![]() BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
2559.68 CNY | 电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 PMMA |
25 x 25 mm | 无限制组别 | LED,红光 | |
![]() BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
4230.45 CNY | 电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 PMMA |
100 x 100 mm | 无限制组别 | LED,红光 | |
![]() BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
9657.75 CNY | 电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 PMMA |
300 x 200 mm | 无限制组别 | LED,红光 | |
![]() BAE00JFBAE LX-VS-HR100-E |
7591.58 CNY | 电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m |
不锈钢 (1.4301) 玻璃 PMMA |
100 x 100 mm | 无限制组别 | LED,红光 | |
![]() BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
5546.03 CNY | 电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m |
铝 阳极化,黑色 玻璃 PMMA |
150 x 100 mm | 无限制组别 | LED,红光 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。