聚光照明
视觉系统和机器的照明

可用于:
6 版本
如需精确照亮区域,巴鲁夫聚光照明会是您的不二之选。我们能提供不同尺寸 (M12、M18、M30) 的解决方案以及红色光和红外线版本供您使用。在各种情况下您都可以从简便的安装和较少的检查频率中获益。
特点
- 固定简单且定位灵活
- 高品质的外壳,防护等级为IP67
- 一流的材料
6 结果
订购代码 | 价格 | 规格 | 发光面 | 光线类型 | 尺寸 | 物料 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00H0BAE LX-VS-SR018 |
3321 CNY | 聚光照明 | Ø 15.4 mm | LED,红光 | Ø 18 x 75 mm |
不锈钢 (1.4301) 黄铜 玻璃 |
|
![]() BAE00H1BAE LX-VS-SI018 |
3894.9 CNY | 聚光照明 | Ø 15.4 mm | LED,红外线 | Ø 18 x 75 mm |
不锈钢 (1.4301) 黄铜 玻璃 |
|
![]() BAE00KFBAE LX-VS-SR012 |
1304.85 CNY | 聚光照明 | Ø 9 mm | LED,红光 | Ø 12 x 41.5 mm |
不锈钢 (1.4301) PC |
|
![]() BAE011KBAE LX-VS-SI030A |
5723.63 CNY | 聚光照明 | Ø 25 mm | LED,红外线 | Ø 30 x 67.5 mm |
不锈钢 (1.4301) 黄铜 PC |
|
![]() BAE011LBAE LX-VS-SR030A |
5723.63 CNY | 聚光照明 | Ø 25 mm | LED,红光 | Ø 30 x 67.5 mm |
不锈钢 (1.4301) 黄铜 PC |
|
![]() BAE011MBAE LX-VS-SW030A |
5723.63 CNY | 聚光照明 | Ø 25 mm | LED,白光 | Ø 30 x 67.5 mm |
不锈钢 (1.4301) 黄铜 PC |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。