机器照明灯
视觉系统和机器的照明

可用于:
12 版本
我们高质量的LED机器照明灯系列BAE LX适合多样化的应用,不仅能用于机器,也适合洗刷设备、工作台、测试台、半自动化的工位以及汽车行业的特殊应用场合。防护等级达IP67或IP69K的紧凑可靠型设计能确保产品的高性能和较长的使用寿命。特殊的紧固装置及4芯M12接口能快速便捷的安装在设备上。全新的BAE LX机器照明灯系列提供塑料或硬质玻璃材质,在250mm至1200mm范围内有11种长度可选。塑料材质(PMMA)的产品直径为20mm,硬质玻璃材质的产品直径为45mm。我们的产品易于安装、能效高,能为您提供最优性价比。
特点
- 防撞击、防震动,耐热等级高、机械性能佳
- 防护等级高达IP67/IP69K:适用恶劣环境
- 使用经济型标准M12接插件连接,便于安装
- 单色光,照明区域大,提供漫射照明版本,完全无眩光
- 采用低能耗、高效率的LED技术有助您降低成本
- 重量轻且Ø 20mm或Ø45mm的紧凑型设计能节省空间
- 使用24V DC而非230V AC:无需强制接地,提升工作安全性
- 易于安装
12 结果
订购代码 | 价格 | 接口 | 物料 | 尺寸 | LED组件符合IEC 62471 | 光线类型 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00W8BAE LX-XA-BW0170-S4 |
1651.13 CNY | 插接器,M12x1.公头 |
铝 阳极化 PMMA |
Ø 20 x 250 mm | 风险级别1 | LED,白光 | |
![]() BAE00W9BAE LX-XA-BW0278-S4 |
1868.93 CNY | 插接器,M12x1.公头 |
铝 阳极化 PMMA |
Ø 20 x 358 mm | 风险级别1 | LED,白光 | |
![]() BAE00WABAE LX-XA-BW0332-S4 |
2076.83 CNY | 插接器,M12x1.公头 |
铝 阳极化 PMMA |
Ø 20 x 412 mm | 风险级别1 | LED,白光 | |
![]() BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
3163.05 CNY | 插接器,M12x1.公头 |
铝 阳极化 PMMA |
Ø 20 x 610 mm | 风险级别1 | LED,白光 | |
![]() BAE00Y5BAE LX-XA-BW0710-S4 |
3935.03 CNY | 插接器,M12x1.公头 |
铝 阳极化 PMMA |
Ø 20 x 790 mm | 风险级别1 | LED,白光 | |
![]() BAE00Y6BAE LX-XA-BW1016-S4 |
4151.93 CNY | 插接器,M12x1.公头 |
铝 阳极化 PMMA |
Ø 20 x 1096 mm | 风险级别1 | LED,白光 | |
![]() BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
2837.25 CNY | 插接器,M12x1公头,4针 |
铝 阳极化 硼硅酸盐玻璃 |
Ø 45 x 420 mm | 无限制组别 | LED,白光,散射 | |
![]() BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
4122.45 CNY | 插接器,M12x1公头,4针 |
铝 阳极化 硼硅酸盐玻璃 |
Ø 45 x 600 mm | 无限制组别 | LED,白光,散射 | |
![]() BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
4449.15 CNY | 插接器,M12x1公头,4针 |
铝 阳极化 硼硅酸盐玻璃 |
Ø 45 x 800 mm | 无限制组别 | LED,白光,散射 | |
![]() BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
4755.23 CNY | 插接器,M12x1公头,4针 |
铝 阳极化 硼硅酸盐玻璃 |
Ø 45 x 1000 mm | 无限制组别 | LED,白光,散射 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。